Configuration système minimale requise pour l’ADX (Extended Application and Data Server) (ADX fractionné pour 50 ou 100 utilisateurs) - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

Respectez les recommandations suivantes pour les sites de grandes à très grandes dimensions et pour les sites de très grandes dimensions

Tableau 1. Configuration système minimale requise pour l’ADX (Extended Application and Data Server) (Système ADX fractionné, 50 ou 100 utilisateurs)
Plate-forme de serveur recommandée 1

Serveur Web/d’application

Processeur pour les sites de grandes à très grandes dimensions : Intel® Xeon® Gold Gold 6244 3,6 GHz, 8 cœurs/16 threads, 10,4 GT/s, cache 24,75 M, Turbo, HT (150 W) DDR4-2933 et second type de processeur recommandé : Intel® Xeon® Gold 6244 3,6 GHz, 8 cœurs/16 threads, 10,4 GT/s, cache 24,75 M, Turbo, HT (150 W) DDR4-2933

Processeur pour les sites de très grandes dimensions : Intel® Xeon® Gold Gold 6136 3,0 GHz, 12 cœurs/24 threads, 10,4 GT/s, cache 24,75 M, Turbo, HT (150 W) DDR4-2666 et second type de processeur recommandé : Intel® Xeon®Gold 6136 3,0 GHz, 12 cœurs/24 threads, 10,4 GT/s, cache 24,75 M, Turbo, HT (150 W) DDR4-2666

Disque dur pour les sites de grandes à très grandes dimensions : disque PM5-V enfichable à chaud SSD SAS à usage mixte 960 Go, 12 Gbit/s 512e 2,5 po, 3 DWPD, 5256 TBW (RAID 5) 2 avec 50 Go d’espace libre après l’installation de tous les logiciels prérequis 3 et avant l’installation du logiciel ADS. RAID 5 configuré avec la mise en cache d’écriture activée. Utilisez un minimum de trois disques durs pour RAID 5 ou un minimum de quatre disques durs pour RAID 10.

Disque dur pour les sites de très grandes dimensions : disque dur enfichable à chaud SSD SAS à usage mixte de 960 Go, 12 Gbit/s 512e 2,5 po PM5-V, 3 DWPD, 5256 TBW (RAID 5) 2 avec 50 Go d’espace libre après l’installation de tous les logiciels prérequis3 et avant l’installation du logiciel ADS. RAID 5 configuré avec la mise en cache d’écriture activée. Utilisez un minimum de trois disques durs pour RAID 5 ou un minimum de quatre disques durs pour RAID 10.

Contrôleur RAID PERC H730P, cache NV 2 Go, Minicard

Notes :
  • Metasys Advanced Reporting System doit résider sur le même serveur Web/d’application que l’ADX.

  • L’interface utilisateur Metasys doit résider sur le serveur Web/d’application de l’ADX.

Plate-forme de serveur recommandée

Serveur de base de données

Processeur pour les sites de grandes à très grandes dimensions : Intel® Xeon® Gold Gold 6244 3,6 GHz, 8 cœurs/16 threads, 10,4 GT/s, cache 24,75 M, Turbo, HT (150 W) DDR4-2933 et second type de processeur recommandé : Intel® Xeon® Gold 6244 3,6 GHz, 8 cœurs/16 threads, 10,4 GT/s, cache 24,75 M, Turbo, HT (150 W) DDR4-2933

Processeur pour les sites de très grandes dimensions : Intel® Xeon® Gold Gold 6136 3,0 GHz, 12 cœurs/24 threads, 10,4 GT/s, cache 24,75 M, Turbo, HT (150 W) DDR4-2666 et second type de processeur recommandé : Intel® Xeon®Gold 6136 3,0 GHz, 12 cœurs/24 threads, 10,4 GT/s, cache 24,75 M, Turbo, HT (150 W) DDR4-2666

Disque dur pour les sites de grandes à très grandes dimensions : disque dur enfichable à chaud SSD SAS à usage mixte de 960 Go, 12 Gbit/s 512e 2,5 po PM5-V, 3 DWPD, 5256 TBW (RAID 5) 2 avec 50 Go d’espace libre après l’installation de tous les logiciels prérequis3 et avant l’installation du logiciel ADS. RAID 5 configuré avec la mise en cache d’écriture activée. Utilisez un minimum de trois disques durs pour RAID 5 ou un minimum de quatre disques durs pour RAID 10.

Disque dur pour les sites de très grandes dimensions : disque dur enfichable à chaud SSD SAS à usage mixte de 960 Go, 12 Gbit/s 512e 2,5 po PM5-V, 3 DWPD, 5256 TBW (RAID 5) 2 avec 50 Go d’espace libre après l’installation de tous les logiciels prérequis3 et avant l’installation du logiciel ADS. RAID 5 configuré avec la mise en cache d’écriture activée. Utilisez un minimum de trois disques durs pour RAID 5 ou un minimum de quatre disques durs pour RAID 10.

Contrôleur RAID PERC H730P, cache NV 2 Go, Minicard

Plate-forme de serveur recommandée

Ordinateur SCT

Dans une configuration fractionnée, vous ne pouvez pas installer de SCT sur l’ordinateur du serveur Web/d’application ADX ou sur l’ordinateur de base de données ADX. Pour connaître la configuration actuelle requise de l’ordinateur SCT, reportez-vous à la page System Configuration Tool Catalog Page (LIT-1900198) .

Mémoire minimum requise 4

Pour les sites de grandes à très grandes dimensions : RDIMM 64 Go, 2933 MT/s, Double rangée

Pour les sites de très grandes dimensions : RDIMM de 64 à 128 Go, 2933 MT/s, Double rangée

La VM hôte doit disposer d’au moins 8 Go de RAM allouée à tout moment. Lorsque vous configurez la VM, ne sélectionnez pas l’option d’activation de mémoire dynamique.

Nombre de moteurs pris en charge

Pour toute information sur le nombre de moteurs pris en charge, reportez-vous au tableau intitulé Maximum number of network engines supported based on Metasys Server type and Server size dans le document Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832).

Nombre d’utilisateurs du Portail de gestion du site pris en charge

Pour les sites de grandes à très grandes dimensions : Jusqu’à 50

Pour les sites de très grandes dimensions :

Jusqu’à 100

Nombre d’utilisateurs de l’IU Metasys pris en charge

Pour les sites de grandes à très grandes dimensions : Jusqu’à 50

Pour les sites de très grandes dimensions : Jusqu’à 50

Systèmes d’exploitation et logiciels de base de données pris en charge 5 , 6

Windows® Server® 2019 (version 1809 ou ultérieure) (64 bits)

Remarque : Le système ARS (Advanced Reporting System) Metasys ne prend pas en charge SQL Server 2019.
Prend en charge :
  • SQL Server® 2019 avec CU14 (64 bits)
    Remarque : SQL Server 2019 peut entraîner la temporisation du cache du service de configuration qui construit des procédures stockées. Cela cause l’échec de la connexion de l’utilisateur à l’interface utilisateur Metasys. Pour résoudre ce problème, paramétrez SQL Server 2019 pour s’exécuter en mode de compatibilité avec la version 2017. Pour plus d’informations, voir le site docs.microsoft.com
  • SQL Server® 2017 avec CU27 (64 bits)
  • SQL Server® 2016 avec SP2 CU17 (64 bits)

Windows® Server® 2016 (version 1607 ou ultérieure) (64 bits)

Prend en charge :
  • SQL Server® 2019 avec CU14 (64 bits)
    Remarque : SQL Server 2019 peut entraîner la temporisation du cache du service de configuration qui construit des procédures stockées. Cela cause l’échec de la connexion de l’utilisateur à l’interface utilisateur Metasys. Pour résoudre ce problème, paramétrez SQL Server 2019 pour s’exécuter en mode de compatibilité avec la version 2017. Pour plus d’informations, voir le site docs.microsoft.com
  • SQL Server® 2017 avec CU27 (64 bits)
  • SQL Server® 2016 avec SP2 CU17 (64 bits)

Systèmes d’exploitation pris en charge pour l’ordinateur client du Portail de gestion du site Metasys

Windows® 10 Pro et Windows 10 Enterprise versions 2004, 21H1 et 21H2 (64 bits). Pour toutes les futures mises à jour de Windows 10 après la version 21H2, nous évaluerons et certifierons si le logiciel Metasys peut prendre en charge ces mises à jour avant de donner des éléments sur la prise en charge.

Apple® macOS® 11 Big Sur

Apple® macOS® 10.15 Catalina

Apple® macOS® 10.14 Mojave

Logiciel du navigateur Web pris en charge pour les ordinateurs du client du Portail de gestion du site Metasys

Apple® Safari® version 13.1 ou ultérieure
Notes :
  • Dans OS X, vous ne pouvez pas afficher les graphiques Graphics+ dans l’interface utilisateur Portail de gestion du site.
  • Vous utilisez le navigateur Web pour télécharger l’application Launcher. Après avoir installé l’application Launcher, utilisez cette dernière, et non pas le navigateur Web, pour vous connecter à l’interface utilisateur du Portail de gestion du site (SMP).

Logiciel de navigateur Web pris en charge pour les appareils clients de l’interface utilisateur Metasys

Microsoft® Edge® version 91 ou ultérieure

Google® Chrome™ version 91 ou ultérieure
Remarque : L’interface utilisateur Metasys ne prend pas en charge le mode incognito. Pour quitter le mode incognito, cliquez ou appuyez sur l’icône X de la fenêtre ou de l’onglet de navigation, puis ouvrez une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet. Pour plus d’informations sur le mode incognito dans Google Chrome, cliquez ici.

Apple® Safari® version 13.1 ou ultérieure

Remarque : L’interface utilisateur Metasys ne prend pas en charge la navigation privée. Pour quitter la navigation privée, cliquez sur ou tapez sur Navigation privée dans la fenêtre de navigation. D’autres navigateurs Web comme Mozilla® Firefox® ne sont pas officiellement pris en charge par l’interface utilisateur. Cependant, l’interface utilisateur Metasys peut s’afficher et fonctionner correctement dans ces navigateurs Web.

Environnements virtuels pris en charge

Microsoft Hyper-V™

VMware®

Interfaces utilisateur prises en charge

Portail de gestion du site (SMP)

IU Metasys

Autres logiciels inclus avec le téléchargement du logiciel ADX

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Microsoft .NET Core 3.1.17

Logiciel Launcher

Logiciel Metasys Database Manager

Logiciel système ARS (Advanced Reporting System) Metasys

RabbitMQ Server 3.8.16

Erlang OTP 23.2 (11.1.4)

Remarque : Le système ARS (Advanced Reporting System) Metasys requiert un ADX. L’ordinateur de SCT doit être en ligne et accessible à l’ADX à tout moment.

Matériel en option

Toute imprimante réseau ou locale prise en charge par le système d’exploitation Windows qualifié

Logiciel en option

Graphic Generation Tool

Logiciel CCT

Logiciel SCT

Metasys Export Utility

Pour le logiciel SQL Server, vous devez acquérir des licences logicielles SQL Server conformément aux lignes directrices listées ci-dessous : SQL Server 2019, SQL Server 2017 et SQL Server 2016.

1 Nos recommandations concernant la plate-forme informatique et la mémoire ne signifient pas que des machines plus anciennes ou plus lentes ne peuvent pas être utilisées. Reportez-vous au document Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) pour plus d’informations sur les recommandations relatives aux serveurs/ordinateurs.
2 Pour des performances optimales, utilisez des disques durs SSD (à préférer) ou SAS (et non des disques durs SATA), qui utilisent des contrôleurs RAID avec la mise en cache d’écriture activée.
3 Parmi les logiciels requis sont inclus le système d’exploitation Windows, le logiciel SQL Server, Windows .NET Framework et tout autre logiciel ou service pack requis pour la configuration de l’ADX
4 Pour des performances optimales, utilisez la quantité de mémoire maximum. Un ADX qui a 64 Go de mémoire vive est bien plus performant qu’un ADX de seulement 32 Go de mémoire vive.
5 Le serveur Web/d’application et le serveur de bases de données doivent exécuter le même système d’exploitation.
6 Reportez-vous au document Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) pour les paramètres spécifiques du système d’exploitation Microsoft Windows pouvant être nécessaires pour la configuration de votre système Metasys.