Configuration matérielle minimale requise - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

Notre configuration matérielle minimale recommandée est basée sur l’expérience et des tests, pour à la fois les plates-formes client et serveur. Ces configurations sont de simples suggestions et ne signifient aucunement que des machines plus anciennes ou plus lentes ne peuvent pas être utilisées.

Les systèmes dotés de moins de mémoire ou de disques durs plus petits, ou les systèmes qui sont de manière générale plus lents, doivent présenter des performances acceptables pour les opérations de base. Ces systèmes peuvent aussi être acceptables s’ils ne sont pas appelés à effectuer de nombreuses tâches simultanées gourmandes en ressources matérielles ou réseau. Les applications utilisant beaucoup de mémoire peuvent requérir de la mémoire supplémentaire pour s’exécuter correctement. Des exemples de ces fonctions en option ou avancées du système Metasys sont la navigation et la prise en charge des graphiques complexes, le fonctionnement avec le nombre maximum d’utilisateurs simultanés, les requêtes complexes et étendues avec Metasys Export Utility, la prise en charge d’intégrations de grands réseaux des tendances et l’ouverture simultanée d’un grand nombre de fenêtres.

Au moment de choisir le matériel informatique, prenez en compte les facteurs importants suivants :

  • La performance système générale dépend fortement de la quantité totale de RAM disponible sur l’ordinateur. Si vous rencontrez des problèmes de performance avec l’ADS ou l’ADX, augmentez la quantité totale de RAM.
  • Pour de meilleures performances, utilisez des disques durs SAS (Serial Attached SCSI) plutôt que des disques durs SCSI (Small Computer System Interface).
  • Pensez à activer la fonctionnalité de cache d’écriture sur le contrôleur de disque.
  • Dell et HP sont les fabricants d’ordinateurs de référence. Ils proposent des ordinateurs qui correspondent aux recommandations en matière de matériel indiquées dans ce document.
  • N’activez pas les modes d’économies d’énergie sur l’ordinateur ADS ou ADX. Ces modes désactivent automatiquement les unités de disque et les cartes réseau, ce qui influe négativement sur le bon fonctionnement du système Metasys.
  • N’oubliez pas de vous procurer les licences CAL (Licences d’accès client) du système d’exploitation Windows pour le nombre total d’utilisateurs et d’appareils de votre système. Reportez-vous au document Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) pour plus d’informations sur les CAL.