Le tableau suivant détaille les configurations minimale et recommandée pour l’ordinateur utilisé pour l’accès au Portail de gestion du site, à SCT et à l’IU Metasys.
|
UI Portail de gestion du site (SMP) SCT (System Configuration Tool) SCT Pro (System Configuration Tool Pro) |
IU Metasys JCT |
|
|---|---|---|
|
Processeur recommandé 1 |
Processeur Intel® Core™ i5 |
Processeur Intel® Core™ i5 |
|
Mémoire RAM recommandée |
8 Go (4 Go minimum) |
8 Go (1 Go minimum) |
|
Remarque : Si vous faites un usage intensif des graphiques, il est possible que vous obteniez de meilleures performances avec de la RAM supplémentaire.
|
||
|
Capacité du disque dur |
Disque dur de 40 Go (minimum) |
Disque dur de 40 Go (minimum) |
|
Systèmes d’exploitation pris en charge |
SMP Windows® 10 Pro et Windows 10 Enterprise versions 2004, 21H1 et 21H2 (64 bits). Pour toutes les futures mises à jour de Windows 10 après la version 21H2, nous évaluerons et certifierons si le logiciel Metasys peut prendre en charge ces mises à jour avant de donner des éléments sur la prise en charge. Windows® 10 Enterprise LTSC (21H2) (64 bits) Apple® macOS® 11 Big Sur Apple® macOS® 10.15 Catalina Apple® macOS® 10.14 Mojave SCT et SCT Pro Windows® 10 Pro et Windows 10 Enterprise versions 2004, 21H1 et 21H2 (64 bits). Pour toutes les futures mises à jour de Windows 10 après la version 21H2, nous évaluerons et certifierons si le logiciel Metasys peut prendre en charge ces mises à jour avant de donner des éléments sur la prise en charge.Windows® Server® 2019 (version 1809 ou ultérieure) (64 bits) Windows® Server® 2016 (version 1607 ou ultérieure) (64 bits) |
IU Metasys et JCT Windows® 10 Pro et Windows 10 Enterprise versions 2004, 21H1 et 21H2 (64 bits). Pour toutes les futures mises à jour de Windows 10 après la version 21H2, nous évaluerons et certifierons si le logiciel Metasys peut prendre en charge ces mises à jour avant de donner des éléments sur la prise en charge. Windows® 10 Enterprise LTSC (21H2) (64 bits) Apple® macOS® 11 Big Sur Apple® macOS® 10.15 Catalina Apple® macOS® 10.14 Mojave |
|
Navigateurs Web pris en charge |
Google® Chrome™ version 91 ou ultérieure Microsoft® Edge® version 91 ou ultérieure Apple® Safari® version 13.1 ou ultérieure 2 |
Microsoft® Edge® version 91 ou ultérieure Google® Chrome™ version 91 ou ultérieure 3 Apple® Safari® version 13.1 ou ultérieure 4 D’autres navigateurs Web comme Mozilla® Firefox® ne sont pas officiellement pris en charge par l’interface utilisateur. Cependant, l’interface utilisateur Metasys peut s’afficher et fonctionner correctement dans ces navigateurs Web. |
|
Systèmes d’exploitation pour téléphones mobiles pris en charge |
S.O. |
Android Phone 9.0 ou ultérieur iPhone iOS 13.0 ou ultérieur |
|
Systèmes d’exploitation pour tablettes pris en charge |
S.O. |
Android Tablet 9.0 ou ultérieur iPad iOS 13.0 ou ultérieur |
|
Communication réseau |
Carte d’interface réseau Ethernet 10/100/1 000 Mbit/s |
Carte d’interface réseau Ethernet 10/100/1 000 Mbit/s Respectez ces directives et recommandations :
|
|
Moniteur |
Résolution 1024 x 768 ou supérieure et profondeur de couleur 16 bits ou supérieure |
Résolution 1024 x 768 ou supérieure et profondeur de couleur 16 bits ou supérieure D’autres fonctionnalités peuvent nécessiter une résolution de 1600 x 900. De plus, vous devrez peut-être régler l’affichage de votre moniteur sur Petite - 100 % (Panneau de configuration >Tous les Panneaux de configuration >Affichage). |