Caractéristiques techniques du SNE - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active
Tableau 1. Moteur de réseau SNE2200x

Caractéristique

Description

Puissance nécessaire

Tension nominale 24 Vca dédiée, alimentation de catégorie 2 (Amérique du Nord), alimentation SELV (Europe), à 50/60 Hz (de 20 Vca minimum à 30 Vca maximum)

Alternative : Entrée d'alimentation nominale dédiée de 24 Vcc de classe 2 ; Amérique du Nord : ACC-PWRKIT-1A24 ; Europe : ACC-PWRKIT-1E24

Consommation électrique

38 VA maximum

Système d'exploitation

Wind River® Linux LTS 17 (LTS = support à long terme)

Processeur

Processeur NXP i.MX6 DualLite, processeur Cortex-A9 double cœur 1,0 GHz avec mémoire cache L2 512 Ko

Mémoire

16 Go de mémoire flash non volatile pour le système d’exploitation, les données de configuration et le stockage et la sauvegarde des données opérationnelles

2 Go de SDRAM pour la mémoire dynamique des données opérationnelles

Intégrations prises en charge

BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP, N2 Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, centrale d’incendie Zettler, MQ Telemetry Transport (MQTT),OPC UA

Gestion vidéo Tyco victor/C•CURE 9000, unité de commande d'alarme incendie (FACU) Simplex, système d'éclairage Molex, système d'éclairage Cree SmartCast

Interfaces réseau et série

Un port Ethernet ; 1000/100/10 Mbit/s ; connecteur RJ45 8 broches

Deux ports FC (port RJ12 à 6 broches ; connexion à l'aide un câble de bus de terrain RJ12 de 1,5 m [4,9 pi])

Deux ports RS-485 optiquement isolés avec un bornier amovible à 4 broches

Trois ports USB (un port Micro-B et deux ports USB A). Caractéristiques d'USB 2.0 et d'Open Host Controller Interface [Open HCI] entièrement prises en charge ; port Micro-USB actuellement inactif.

Vitesses de transmission

Communication Ethernet : 100 ou 10 Mbit/s

Le moteur de réseau réside sur un réseau de 1 Gbit/s et interopère avec lui, mais ne transmet pas lui-même à 1 Gbit/s.

Communication série optiquement isolée (bus FC) : 76 800, 38 400, 19 200, 9600 ou 1200 bit/s (au choix)

Conditions de température ambiante

En fonctionnement : de 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F)

Hors fonctionnement : de -40 °C à 70 °C (de -40 °F à 158 °F)

Humidité ambiante

Stockage : de 5 % à 95 % d’humidité relative, point de rosée maximum à 30 °C (86 °F)

Fonctionnement : de 10% à 90% d’humidité relative, point de rosée maximum à 30 °C (86 °F)

Boîtier

Noir, mélange de polycarbonate et d'ABS (acrylonitrile butadiène styrène)

Indice de protection contre les infiltrations de liquides : IP20

Classification d’inflammabilité UL : UL94-5VB

Montage

Sur une surface plane avec des vis, sur trois clips de fixation ou un seul rail DIN 35 mm

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)

190 mm x 125 mm x 44,5 mm (7,48 po x 4,92 po x 1,75 po)

Poids

0,387 kg (0,852 lb)

Conformité

États-Unis : homologué UL, fichier E107041, CCN PAZX, UL 916, équipement de gestion énergétique, conforme FCC CFR47, section 15, alinéa B, classe A, conforme à la norme FIPS 140-2 niveau 1 et validé par le certificat NIST n° 3389.

 

Canada : homologué UL E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 n° 205, équipement de signalisation ; conforme Industry Canada, ICES-003

Europe : Marquage CE – Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive CEM.

Australie et Nouvelle-Zélande : Émissions conformes RCM, Australie/NZ.

 

BACnet International : BTL 135-2020 homologués B-BC/B-RTR/B-BBMD, révision de protocole 18

 

FIPS 140-2 Niveau 1 : Certifié conforme à la norme FIPS (Federal Information Processing Standard) ; https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3389

Royaume-Uni : Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux Règlementations relatives à la compatibilité électromagnétique, aux équipements électriques (sécurité) et aux restrictions d’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
Tableau 2. Moteurs de réseau SNE1100x, SNE1050x, et SNE110Lx

Caractéristique

Description

Puissance nécessaire

Tension nominale 24 Vca dédiée, alimentation de catégorie 2 (Amérique du Nord), alimentation SELV (Europe), à 50/60 Hz (de 20 Vca minimum à 30 Vca maximum)

Alternative : Entrée d'alimentation nominale dédiée de 24 Vcc de classe 2 ; Amérique du Nord : ACC-PWRKIT-1A24 ; Europe : ACC-PWRKIT-1E24

Consommation électrique

38 VA maximum

Système d'exploitation

Wind River® Linux LTS 17 (LTS = support à long terme)

Processeur

Processeur NXP i.MX6 DualLite, processeur Cortex-A9 double cœur 1,0 GHz avec mémoire cache L2 512 Ko

Mémoire

16 Go de mémoire flash non volatile pour le système d'exploitation, les données de configuration et le stockage et la sauvegarde de données opérationnelles

2 Go de SDRAM pour la mémoire dynamique des données opérationnelles

Intégrations prises en charge

BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP, N2 Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, centrale d’incendie Zettler, MQ Telemetry Transport (MQTT), OPC UA

Gestion vidéo Tyco victor/C•CURE 9000, unité de commande d'alarme incendie (FACU) Simplex, système d'éclairage Molex, système d'éclairage Cree SmartCast

Remarque : Le modèle SNE110Lx prend en charge l’intégration d’un appareil IP, mais ne prend pas en charge l’interface du réseau Bus N2 ou LonWorks.

Interfaces réseau et série

Un port Ethernet ; 1000/100/10 Mbit/s ; connecteur RJ45 8 broches

Un port FC (port RJ-12 à 6 broches ; connexion avec un câble de bus de terrain RJ-12 de 1,5 m [4,9 pi])

Un port RS-485 optiquement isolé avec un bornier à 4 broches amovible

Trois ports USB (un port Micro-B et deux ports USB A). Caractéristiques d'USB 2.0 et d'Open Host Controller Interface [Open HCI] entièrement prises en charge ; port Micro-USB actuellement inactif.

Vitesses de transmission

Communication Ethernet : 100 ou 10 Mbit/s

Le moteur réside sur un réseau de 1 Gbit/s et interopère avec lui, mais ne transmet pas lui-même à 1 Gbit/s.

Communication série optiquement isolée (bus FC) : 76 800, 38 400, 19 200, 9600 ou 1200 bit/s (au choix)

Conditions de température ambiante

En fonctionnement : de 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F)

Hors fonctionnement : de -40 °C à 70 °C (de -40 °F à 158 °F)

Humidité ambiante

Stockage : de 5 % à 95 % d’humidité relative, point de rosée maximum à 30 °C (86 °F)

Fonctionnement : de 10% à 90 % d’humidité relative, point de rosée maximum à 30 °C (86 °F)

Boîtier

Noir, mélange de polycarbonate et d'ABS (acrylonitrile butadiène styrène)

Montage

Sur une surface plane avec des vis, sur trois clips de fixation ou un seul rail DIN 35 mm

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)

190 mm x 125 mm x 45,5 mm (7,48 po x 4,92 po x 1,75 po)

Poids

0,387 kg (0,852 lb)

Conformité

États-Unis : homologué UL E107041, CCN PAZX, UL 916, équipement de gestion énergétique, conforme FCC CFR47, section 15, alinéa B, classe A.

 

Canada : homologué UL E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 n° 205, équipement de signalisation ; conforme Industry Canada, ICES-003

Europe : Marquage CE – Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive CEM.

Australie et Nouvelle-Zélande : Émissions conformes RCM, Australie/NZ.

 

BACnet International : BTL 135-2020 homologués B-BC/B-RTR/B-BBMD, révision de protocole 18

 

FIPS 140-2 Niveau 1 : Certifié conforme à la norme FIPS (Federal Information Processing Standard) ; https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3389

Royaume-Uni : Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux Règlementations relatives à la compatibilité électromagnétique, aux équipements électriques (sécurité) et aux restrictions d’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Les spécifications de performance sont nominales et conformes à la norme industrielle acceptable. Pour une application dans des conditions dépassant ces caractéristiques, consultez l’eagnce de Johnson Controls® la plus proche.Johnson Controls, Inc. ne sera pas tenue responsable des dommages résultant d'une application ou d'un usage impropres de ses produits.