Caractéristiques techniques du LCS85 - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active
Tableau 1. Recommandations système pour l’installation ou la mise à niveau du logiciel d’un LCS85

Plate-forme informatique recommandée

Intel Xeon E5506, 2,13 GHz, Mémoire cache de 4 Mo

Disque SATA 2 x 160 Go 7,2 k, 8,9 cm (3,5 po) câblé

3 Gbit/s, configuration RAID 1 avec extension SAS6/iR (régulateur SATA/SAS)

Mémoire recommandée

16 Go de RAM minimum ; 32 Go de RAM recommandés

Disque dur

160 Go minimum

Systèmes d’exploitation et logiciels pris en charge

  • Windows® Server® 2019 (version 1809 ou ultérieure) (64 bits)
  • Windows® Server® 2016 (version 1607 ou ultérieure) (64 bits)
  • Windows® 10 Pro et Windows 10 Enterprise versions 2004, 21H1 et 21H2 (64 bits). Pour toutes les futures mises à jour de Windows 10 après la version 21H2, nous évaluerons et certifierons si le logiciel Metasys peut prendre en charge ces mises à jour avant de donner des éléments sur la prise en charge.
Remarque : Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack (SP) 1 et Microsoft .NET Framework 4.7.2 sont requis pour le logiciel LCS85.

Lecteur optique interne

DVD ROM, SATA

Logiciel de navigateur Web pris en charge pour les ordinateurs clients du Portail de gestion du site Metasys

Windows® Internet Explorer® 11.0.9600.18816 Update version 11.0.47 ou ultérieure

Remarque : Dans Internet Explorer 11, sélectionnez l’option Utiliser les listes de compatibilité Microsoft, qui figure sous Outils > Paramètres d’affichage de compatibilité, pour vous assurer que les sites Web s’affichent et fonctionnent correctement.

Google® Chrome™ version 91 ou ultérieure

Apple® Safari® version 13.1 ou ultérieure

D’autres navigateurs, comme Mozilla® Firefox®, peuvent également être utilisés mais ne sont pas totalement pris en charge.

Environnements virtuels pris en charge

Microsoft Hyper-V™, VMWare®

Communication réseau

Interface réseau sélectionnable (si l’ordinateur a plusieurs cartes réseau, durant l’installation de LCS85, sélectionnez celle qui était configurée pour l’utilisation du système Metasys avant l’installation)

Carte d’interface réseau Ethernet 10/100/1000 Mbit/s (100 Mbit/s ou plus recommandé)

Protection des données recommandée

Alimentation électrique sans interruption (Onduleur)

Smart-UPS SC 450 VA, 280 W, entrée/sortie 120 V CA, connexions de sortie NEMA 5-15R, réf. OEM SC450RM1U