Caractéristiques techniques des modèles NCE25, NAE35 et NAE45 - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active
Tableau 1. Caractéristiques techniques d’un NCE25

Alimentation requise

Tension nominale 24 Vca dédiée, alimentation de catégorie 2 (Amérique du Nord), alimentation SELV (Europe), à 50/60 Hz (de 20 Vca minimum à 30 Vca maximum)

Consommation électrique

25 VA maximum pour NCE25 uniquement
Remarque : La puissance nominale de 25 VA ne comprend pas l’alimentation fournie par le NCE aux appareils connectés aux BO du NCE. Les appareils BO connectés et alimentés par un NCE peuvent exiger une puissance supplémentaire de 125 VA (maximum).

Source d'alimentation

Bornes de l'alimentation de +15 V c.c. fournissant un courant de 100 mA au total ; nombre d'entrées : cinq, sur les bornes d'entrée universelle ; pour appareils d'entrée actifs (3 fils)

Conditions de fonctionnement à température ambiante

De 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F) ; de 10 % à 90 % d'humidité relative, point de rosée à 30 °C (86°F) maximum

Conditions de stockage à température ambiante

De -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F) ; de 5 % à 95 % d'humidité relative, point de rosée à 30 °C (86°F) maximum

Batterie de protection des données

Prend en charge la protection des données en cas de panne d'alimentation. Batterie NiMH rechargeable : 3,6 V CC 500 mAh, avec une durée de vie de 5 à 7 ans à 21 °C (70 °F) ; code produit : MS-BAT1020-0

Processeurs

Régulateur de surveillance : Processeur Renesas SH4 7760 RISC 192 MHz

Régulateur de terrain : Processeur Renesas H8S2398 20 MHz

Mémoire

Régulateur de surveillance : 4 Go de mémoire flash non volatile pour le système d'exploitation, les données de configuration, les opérations de stockage et de sauvegarde de données et 128 mo de mémoire SDRAM pour la mémoire dynamique des données opérationnelles

Régulateur de terrain : 1 Mo de mémoire flash et 1 Mo de mémoire vive

Système d'exploitation

Microsoft Windows Embedded CE 6.0 (Version 9.0.6)

Buildroot 2017.08.2 avec noyau Linux 14.4 (correctif version 9.0.7ou ultérieure)

Interfaces réseau et série

(Selon le modèle de NCE)

  • Un port Ethernet ; 10/100 Mbit/s ; connecteur RJ-45 8 broches
  • Un port de bus SA isolé d'un point de vue optique RS-485 avec un bornier 4 positions verrouillé et enfichable (sur tous les modèles NCE25)
  • Un port isolé d'un point de vue optique RS-485 avec un bornier 4 positions verrouillé et enfichable (uniquement sur les modèles NCE25 qui prennent en charge un bus N2 ou un tronc du bus MS/TP)
  • Un port LonWorks ; FTT10 78 kb/s ; bornier 3 positions verrouillé et enfichable (uniquement sur les modèles NCE25 qui prennent en charge un tronc de réseau LonWorks). Les modèles LonWorks sont pris en charge pour exécuter le logiciel Metasys 9.0.6, mais non le correctif version 9.0.7 ou ultérieure.
  • Un port série RS-232-C avec un connecteur de catégorie D 9 broches standard qui prend en charge une vitesse de transmission standard
  • Un port série USB avec connecteur USB standard qui prend en charge un modem externe fourni par l'utilisateur en option. Les fonctions de modem sont disponibles avec la version 9.0.6, mais ne sont pas disponibles après l’installation du correctif Metasys du NCE version 9.0.7 ou ultérieure.

Résolution des points d'entrée analogique/de sortie analogique

  • Points d'entrée analogique : Résolution 16 bits
  • Points de sortie analogique : Résolution 16 bits et précision de ±200 mV sur les applications de 0 à 10 V CC

Capacités d'entrée/de sortie

  • 10 entrées universelles : définition : 0 à 10 V CC, 4 à 20 mA, 0 à 600 k ohms ou contact sec binaire
  • 8 entrées binaires : définition : mode Maintien des contacts secs ou Compteur d'impulsions/accumulateur
  • 4 sorties analogiques : définition : 0 à 10 V CC ou 4 à 20 mA
  • 7 sorties binaires : définition : Triac 24 V CA (source d'alimentation interne ou externe sélectionnable)
  • 4 sorties configurables : définition : 0-10 Vcc ou BO Triac 24 Vca

Dimensions

(hauteur x largeur x profondeur)

155 mm x 270 mm x 64 mm (6,1 po x 10,6 po x 2,5 po),

Espace de montage minimum requis : 250 mm x 370 mm x 110 mm (9,8 po x 14,6 po x 4,3 po)

Boîtier

Boîtier en plastique

Matière plastique : ABS et polycarbonate

Protection : IP20 (IEC60529)

Montage

Sur une surface plane avec des vis, sur 3 clips de fixation ou un seul rail DIN 35 mm

Poids du colis

1,2 kg (2,7 lb)

Conformité

États-Unis : homologué UL, fichier E107041, CCN PAZX, UL 916, équipement de gestion énergétique, conforme FCC CFR47, section 15, alinéa B, classe A.

 

Canada : homologué UL E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 n° 205, équipement de signalisation ; conforme Industry Canada, ICES-003.



Europe : Marquage CE – Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive CEM.

 

Australie et Nouvelle-Zélande : Émissions conformes RCM, Australie/NZ.

 

BACnet International : BTL 135-2010 certifiés B-BC, Protocole révision 12

Alimentation requise

Tension nominale 24 Vca dédiée, classe 2 (Amérique du Nord), SELV (Europe), à 50/60 Hz (20 Vca minimum à 30 Vca maximum)

Consommation électrique

25 VA maximum

Conditions ambiantes de fonctionnement

0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F) ; 10 % à 90 % d’humidité relative, point de rosée maximum de 30 °C (86 °F)

Conditions ambiantes de stockage

-40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F) ; 5 % à 95 % d’humidité relative, point de rosée maximum de 30 °C (86 °F)

Batterie de protection des données

Prend en charge la protection des données en cas de coupure de courant. Batterie NiMH rechargeable : 3,6 V CC 500 mAh, avec une durée de vie de 5 à 7 ans à 21 °C (70 °F) ; code produit : MS-BAT1020-0

Processeur

Processeur Renesas SH4 7760 RISC 192 MHz

Mémoire

4 Go de mémoire flash non volatile pour le système d'exploitation, le stockage des données de configuration et les sauvegardes

128 Mo de mémoire SDRAM pour la mémoire dynamique des données opérationnelles

Système d'exploitation

Microsoft Windows Embedded CE 6.0 (version 9.0.6)

Buildroot 2017.8.2 avec noyau Linux 14.4 (correctif version 9.0.7 ou ultérieure)

Interfaces réseau et série

  • Un port Ethernet ; connexion de 10 ou 100 Mbit/s ; connecteur RJ-45 8 broches
  • Un port RS-485 isolé d’un point de vue optique ; vitesse de transmission de 9,6, 19,2, 38,4 ou 76,8 kilobauds (selon le protocole) ; avec bornier 4 positions verrouillé et enfichable (bus FC disponible sur les modèles NAE351x et NAE451x uniquement)
  • Un port LonWorks ; FTT10 78 kb/s ; bornier 3 positions verrouillé et enfichable (port LonWorks disponible uniquement sur les modèles NAE352x-x et NAE452x). Les modèles LonWorks sont pris en charge pour exécuter le logiciel Metasys 9.0, mais non le correctif version 9.0.7 ou ultérieure.
  • Un port série RS-232-C avec un connecteur de catégorie D 9 broches standard qui prend en charge une vitesse de transmission standard.
  • Un deuxième port série, sur les modèles sans modem interne, qui permet la prise en charge d'un modem externe éventuel, fourni par l'utilisateur. Les fonctions de modem sont disponibles avec la version 9.0, mais ne sont pas disponibles après l’installation du correctif du NAE version 9.0.7 ou ultérieure.
  • Un port série USB avec connecteur USB standard qui prend en charge un modem externe fourni par l'utilisateur en option. Les fonctions de modem sont disponibles avec la version 9.0 de Metasys, mais ne sont pas disponibles après l’installation du correctif du NAE version 9.0.7 ou ultérieure.

Boîtier

Matériau boîtier en plastique : ABS et polycarbonate

Protection UL94-5VB : IP20 (CEI)

Installation

Sur une surface plane avec des vis, sur 3 clips de fixation ou un seul rail DIN 35 mm

Dimensions

(hauteur x largeur x profondeur)

131 mm x 270 mm x 62 mm (5-3/16 po x 10-5/8 po x 2-1/2 po)

Espace minimum d’installation pour NAE35 et NAE45 : 210 mm x 350 mm x 110 mm (8-3/16 in. x 13-13/16 in. x 4.-5/16 in.)

Poids du colis

1.2 kg (2,7 lb)

Conformité

États-Unis : Homologation UL, fichier E107041, CCN PAZX, UL 916, équipement de gestion énergétique, conformité FCC CFR47, section 15, alinéa B, classe A

 

Canada : Homologation UL E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 n° 205, équipement de signalisation ; conformité Industry Canada, ICES-003

 

Australie et Nouvelle-Zélande : Certification RCM, émissions conformes Australie/NZ



Europe : Marquage CE : Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive CEM.

 

BACnet International : BTL 135-2020 certifiés B-BC, Protocole révision 12