Caractéristiques techniques des SNC - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active
Tableau 1. SNC2515x-0xx et SNC1612x-0xx

Caractéristique

Description

Puissance nécessaire

Tension nominale 24 Vca dédiée, alimentation de catégorie 2 (Amérique du Nord), alimentation SELV (Europe), à 50/60 Hz (de 20 Vca minimum à 30 Vca maximum)

Consommation électrique

33 VA maximum (alimentation principale)

Remarque : La puissance nominale VA ne tient pas compte de l'alimentation fournie aux appareils connectés aux sorties configurables (CO) ou aux sorties binaires (BO), qui peuvent consommer jusqu'à 12 VA chacun, pour une consommation totale possible de 132 VA supplémentaires (maximum).
Source d'alimentation Bornes de l'alimentation de +15 Vcc fournissant un courant de 100 mA au total ; nombre d'entrées : cinq, sur les bornes d'entrée universelle ; pour appareils d'entrée actifs (3 fils)
Afficheur Afficheur de 61 mm (2,4 po), résolution 320 x 240 (modèles -0H et -04H uniquement)
Alimentation du bus SA 15 V à 240 mA maximum

Système d'exploitation

Wind River® Linux LTS 17 (LTS = support à long terme)

Processeur

Processeur NXP i.MX6DualLite, 1 GHz, double cœur 32 bits Cortex A9

Mémoire

16 Go de mémoire flash non volatile pour le système d’exploitation, les données de configuration et le stockage et la sauvegarde des données opérationnelles

2 Go de SDRAM pour la mémoire dynamique des données opérationnelles

Résolution d'entrée universelle (IU)

Entrée : Convertisseur numérique ou analogique 24 bits

Précision de la sortie analogique (AO)

Sortie : Précision de +/- 200 mV pour les applications 0-10 Vcc

Intégrations prises en charge

BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP , MQ Telemetry Transport (MQTT), bus N2, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, centrale d’incendie Zettler, OPC UA

Gestion vidéo Tyco victor/C•CURE 9000, unité de commande d'alarme incendie (FACU) Simplex, système d'éclairage Molex, système d'éclairage Cree SmartCast

Interfaces réseau et série

1 port Ethernet : SNC25152-0, SNC25152-0H, SNC25152-04, SNC25152-04H, SNC16122-0, SNC16122-0H, SNC16122-04 et SNC16122-04H

2 ports Ethernet : SNC25151-0, SNC25151-0H, SNC25151-04, SNC25151-04H, SNC16121-0, SNC16121-0H et SNC16121-04 et SNC16121-04H

Port(s) Ethernet : 1000/100/10 Mbit/s ; connecteur RJ45 à 8 broches

Un port FC (port RJ12 à 6 broches ; connexion avec un câble de bus de terrain RJ12 de 1,5 m [4,9 pi])

Un port SA (port RJ12 à 6 broches ; connexion avec un câble de bus de terrain RJ12 de 1,5 m [4,9 pi])

Un port RS-485 optiquement isolé avec un bornier à 4 broches amovible

Un port SA optiquement isolé avec un bornier amovible à 4 broches

Deux ports USB A. Caractéristiques d'USB 2.0 et d'Open Host Controller Interface [Open HCI] entièrement prises en charge.

Vitesses de transmission

Communication Ethernet : 100 ou 10 Mbit/s

Le régulateur de supervision du moteur réseau réside sur un réseau de 1 Gbit/s et interopère avec celui-ci, mais ne transmet pas lui-même à 1 Gbit/s.

Communication série optiquement isolée (bus FC) : 76 800, 38 400, 19 200, 9600 ou 1200 bit/s (au choix)

Communication du détecteur/actionneur (bus SA) : 38 400 bit/s

Conditions de température ambiante

En fonctionnement : de 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F)

Hors fonctionnement : de -40 °C à 70 °C (de -40 °F à 158 °F)

Humidité ambiante

Stockage : de 5 % à 95 % d’humidité relative, point de rosée maximum à 30 °C (86 °F)

En fonctionnement : de 0% à 90% d’humidité relative, point de rosée maximum à 30 °C (86 °F)

Boîtier

Noir Blanc, mélange de polycarbonate et d'ABS (acrylonitrile butadiène styrène)

Montage

Sur une surface plane avec des vis, sur trois clips de fixation ou un seul rail DIN 35 mm

Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)

250 mm x 145 mm x 45,5 mm (9,84 po x 5,71 po x 1,79 po)

Poids

0,65 kg (1,433 lb)

Conformité

États-Unis : homologué UL, dossier E107041, CCN PAZX, UL 916, équipement de gestion énergétique, conforme FCC CFR47, section 15, alinéa B, classe A, conforme à la norme FIPS 140-2 niveau 1 et validé par le certificat NIST n° 3389

 

Canada : homologué UL E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 n° 205, équipement de signalisation ; conforme Industry Canada, ICES-003

Europe : Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive CEM.

Australie et Nouvelle-Zélande : Émissions conformes RCM, Australie/NZ.

 

BACnet International : BTL 135-2020 homologués B-BC/B-RTR/B-BBMD, révision de protocole 18

Royaume-Uni : Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux Règlementations relatives à la compatibilité électromagnétique, aux équipements électriques (sécurité) et aux restrictions d’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
Tableau 2. SNC25150 et SNC16120

Caractéristique

Description

Puissance nécessaire

Tension nominale 24 Vca dédiée, alimentation de catégorie 2 (Amérique du Nord), alimentation SELV (Europe), à 50/60 Hz (de 20 Vca minimum à 30 Vca maximum)

Consommation électrique

32 VA maximum (alimentation principale)

Remarque : La puissance nominale VA ne tient pas compte de l'alimentation fournie aux appareils connectés aux sorties configurables (CO) ou aux sorties binaires (BO), qui peuvent consommer jusqu'à 12 VA chacun, pour une consommation totale possible de 132 VA supplémentaires (maximum).
Source d'alimentation Bornes de l'alimentation de +15 Vcc fournissant un courant de 100 mA au total ; nombre d'entrées : cinq, sur les bornes d'entrée universelle ; pour appareils d'entrée actifs (3 fils)
Alimentation du bus SA 15 V à 240 mA maximum

Système d'exploitation

Wind River® Linux LTS 17 (LTS = support à long terme)

Processeur

Processeur NXP i.MX6DualLite, 1 GHz, double cœur 32 bits Cortex A9

Mémoire

16 Go de mémoire flash non volatile pour le système d'exploitation, les données de configuration et le stockage et la sauvegarde de données opérationnelles

2 Go de SDRAM pour la mémoire dynamique des données opérationnelles

Résolution d'entrée universelle (IU)

Entrée : Convertisseur numérique ou analogique 24 bits

Précision de la sortie analogique (AO)

Sortie : Précision de +/- 200 mV pour les applications 0-10 Vcc

Intégrations prises en charge

BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP, MQ Telemetry Transport (MQTT) , bus N2, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, centrale d’alarme incendie Zettler et gestion vidéo Tyco C•CURE 9000, Simplex FACU, systèmes d’éclairage Molex et contrôle de l'éclairage Cree SmartCast

Interfaces réseau et série

Un port Ethernet (haut) pris en charge ; 1000/100/10 Mbit/s ; connecteur RJ45 8 broches

Un port FC (port RJ12 à 6 broches ; connexion avec un câble de bus de terrain RJ12 de 1,5 m [4,9 pi])

Un port SA (port RJ12 à 6 broches ; connexion avec un câble de bus de terrain RJ12 de 1,5 m [4,9 pi])

Un port RS-485 optiquement isolé avec un bornier à 4 broches amovible

Un port de bus FC optiquement isolé avec un bornier amovible à 4 broches

Un port de bus SA optiquement isolé avec un bornier amovible à 4 broches

Deux ports USB A Caractéristiques d'USB 2.0 et d'Open Host Controller Interface [Open HCI] entièrement prises en charge.

Vitesses de transmission

Communication Ethernet : 100 ou 10 Mbit/s

Le moteur réside sur un réseau de 1 Gbit/s et interopère avec lui, mais ne transmet pas lui-même à 1 Gbit/s.

Communication série optiquement isolée (bus FC) : 76 800, 38 400, 19 200, 9600 ou 1200 bit/s (au choix)

Communication du détecteur/actionneur (bus SA) : 38 400 bit/s

Conditions de température ambiante

En fonctionnement : de 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F)

Hors fonctionnement : de -40 °C à 70 °C (de -40 °F à 158 °F)

Humidité ambiante

Stockage : de 5 % à 95 % d’humidité relative, point de rosée maximum à 30 °C (86 °F)

En fonctionnement : de 0% à 90% d’humidité relative, point de rosée maximum à 30 °C (86 °F)

Boîtier

Noir, mélange de polycarbonate et d'ABS (acrylonitrile butadiène styrène)

Montage

Sur une surface plane avec des vis, sur trois clips de fixation ou un seul rail DIN 35 mm

Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)

250 mm x 145 mm x 45,5 mm (9,84 po x 5,71 po x 1,79 po)

Poids

0,65 kg (1,433 lb)

Conformité

États-Unis : homologué UL, dossier E107041, CCN PAZX, UL 916, équipement de gestion énergétique, conforme FCC CFR47, section 15, alinéa B, classe A, conforme à la norme FIPS 140-2 niveau 1 et validé par le certificat NIST n° 3389

  Canada : homologué UL E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 n° 205, équipement de signalisation ; conforme Industry Canada, ICES-003
Europe : Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive CEM.

Australie et Nouvelle-Zélande : Émissions conformes RCM, Australie/NZ.
 

BACnet International : BTL 135-2020 homologué B-BC/B-RTR/B-BBMD, révision de protocole 18

 

FIPS 140-2 Niveau 1 : Certifié conforme à la norme FIPS (Federal Information Processing Standard) ; https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3389

Royaume-Uni : Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux Règlementations relatives à la compatibilité électromagnétique, aux équipements électriques (sécurité) et aux restrictions d’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
Tableau 3. SNC25151-0x et SNC16121-0x (sans afficheur)

Spécification

Description

Puissance nécessaire

Tension nominale 24 Vca dédiée, alimentation de catégorie 2 (Amérique du Nord), alimentation SELV (Europe), à 50/60 Hz (de 20 Vca minimum à 30 Vca maximum)

Consommation d'énergie

32 VA maximum (alimentation principale)

Remarque : La puissance nominale VA ne tient pas compte de l'alimentation fournie aux appareils connectés aux sorties configurables (CO) ou aux sorties binaires (BO), qui peuvent consommer jusqu'à 12 VA chacun, pour une consommation totale possible de 132 VA supplémentaires (maximum).
Source d'alimentation Bornes de l'alimentation de +15 Vcc fournissant un courant de 100 mA au total ; nombre d'entrées : cinq, sur les bornes d'entrée universelle ; pour appareils d'entrée actifs (3 fils)
Puissance du bus SA 15 V à 240 mA maximum

Système d'exploitation

Wind River® Linux LTS 17 (LTS = support à long terme)

Processeur

Processeur NXP i.MX6DualLite, 1 GHz, double cœur 32 bits Cortex A9

Mémoire

16 GO de mémoire flash non volatile pour le système d'exploitation, les données de configuration et le stockage et la sauvegarde de données opérationnelles

2 GO de SDRAM pour la mémoire dynamique des données opérationnelles

Résolution d'entrée universelle (IU)

Entrée : Convertisseur analogique-numérique 24 bits

Précision de la sortie analogique (AO)

Sortie : Précision de +/- 200 mV pour les applications 0-10 Vcc

Intégrations prises en charge

BACNet/ IP, BACnet MS/TP

Interfaces réseau et série

Deux (2) ports Ethernet ; 1000/100/10 Mbit/s ; connecteur RJ45 8 broches

Un port FC (port RJ12 à 6 broches ; connexion avec un câble de bus de terrain RJ12 de 1,5 m [4,9 pi])

Un port SA (port RJ12 à 6 broches ; connexion avec un câble de bus de terrain RJ12 de 1,5 m [4,9 pi])

Un (1) port RS-485 optiquement isolé avec un bornier à 4 broches amovible

Un port de bus FC optiquement isolé avec un bornier amovible à 4 broches

Un (1) port de bus SA optiquement isolé avec un bornier amovible à 4 broches

Deux ports USB A Caractéristiques d'USB 2.0 et d'Open Host Controller Interface [Open HCI] entièrement prises en charge.

Vitesses de transmission

Communication Ethernet : 100 ou 10 Mbit/s

Le régulateur de supervision du moteur réseau réside sur et interopère avec un réseau à 1 Gbit/s, mais ne transmet pas lui-même à 1 Gbit/s,

Communication série optiquement isolée (bus FC) : 76 800, 38 400, 19 200, 9600 ou 1200 bit/s (au choix)

Communication du détecteur/actionneur (bus SA) : 38 400 bit/s

Conditions de température ambiante

En fonctionnement : de 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F)

Hors fonctionnement : de -40 °C à 70 °C (de -40 °F à 158 °F)

Humidité ambiante

Stockage : de 5 % à 95 % de RH, point de rosée maximum à 30 °C (86 °F)

En mode de fonctionnement : de 0 % à 90 % de RH, point de rosée maximum à 30 °C (86 °F)

Boîtier

Mélange de polycarbonate et d’acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) blanc

Montage

Sur une surface plane avec des vis, sur trois clips de fixation ou un seul rail DIN 35 mm

Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)

250 mm x 145 mm x 45,5 mm (9,84 po x 5,71 po x 1,79 po)

Poids

0,65 kg (1,433 lb)

Conformité

États-Unis : homologué UL E107041, CCN PAZX, UL 916, équipement de gestion énergétique, conforme FCC CFR47, section 15, alinéa B, classe A.

 

Canada : homologué UL E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 n° 205, équipement de signalisation ; conforme Industry Canada, ICES-003

Europe : Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive CEM.

 

Australie et Nouvelle-Zélande : marquage RCM, émissions conformes à la réglementation en Australie/Nouvelle-Zélande.

  BACnet International : BTL 135-2016 certifiés B-BC/B-RTR/B-BBMD, Protocole révision 18
  FIPS 140-2 Niveau 1 : Certifié conforme à la norme Federal Information Processing Standard ; https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3389

Les caractéristiques de performance sont nominales et conformes à la norme industrielle acceptable. Pour une application dans des conditions dépassant ces caractéristiques, consulter le bureau local de Johnson Controls®. Johnson Controls décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d’une application impropre ou d’un usage abusif de ses produits.