Caractéristiques techniques des OAS - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

La solution OAS clé en main présente les caractéristiques suivantes :

Tableau 1. Caractéristiques de la solution matérielle et logicielle clé en main OAS
Processeur Intel® Atom® E3900
Système d’exploitation

Windows 10 Enterprise LTSB version 1607

Logiciel de bases de données SQL Server 2017 Express avec CU17 (64 bits)
Mémoire 8 Go
Alimentation d’entrée Entrée de 12 V CC à 24 V CC
Ports série RS-232-C 1
Ports série USB 1 Quatre ports USB 3.0
Ports Ethernet 2 2
Carte sans fil 3 M.2
Stockage eMMC 128 Go
Remarque : L’OAS clé en main ne présente pas la configuration minimale requise pour exécuter les fonctionnalités de détection et de tri des défauts.

Si vous installez l’OAS sur une machine virtuelle, passez en revue le tableau ci-dessous pour vérifier que vous disposez des logiciels et du matériel minimum requis.

Tableau 2. Configuration logicielle et matérielle minimale requise pour l’application OAS
Plate-forme informatique recommandée

Processeur Intel Core i7-8700, six cœurs, 3,20 GHz ou sup.

Remarque : Respectez les spécifications des recommandations pour ADS/ADX, qui correspondent aux caractéristiques du site. Par exemple : nombre d’utilisateurs, nombre de moteurs et d’objets et trafic du site. Si vous hébergez l’OAS sur une machine virtuelle, suivez les recommandations correspondantes listées dans le document Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279).

Deux disques durs de 500 Go avec 40 Go d’espace libre après avoir installé tous les logiciels prérequis et avant d’installer le logiciel OAS. RAID 1 (miroir) avec la mise en cache d’écriture activée

Remarque : Les logiciels prérequis incluent un système d’exploitation pris en charge, un logiciel de bases de données et .NET Framework.
Mémoire

Au minimum : 8 Go

Remarque : La VM hôte doit disposer d’au moins 8 Go de RAM allouée à tout moment. Lorsque vous configurez la VM, ne sélectionnez pas l’option d’activation de mémoire dynamique.
Systèmes d’exploitation de bureau et logiciels de bases de données pris en charge

Windows® 10 Pro et Windows 10 Enterprise Editions versions 2004, 21H1 et 21H2 (64 bits). Pour toutes les futures mises à jour de Windows 10 successives à la version 21H2, nous évaluerons et certifierons si le logiciel Metasys peut prendre en charge ces mises à jour avant de donner des éléments sur la prise en charge

Windows® 10 Enterprise LTSC (21H2) (64 bits)

Prend en charge :

  • SQL Server® 2017 Express avec CU17 (64 bits)
Systèmes d’exploitation de serveur et logiciels de bases de données pris en charge

Windows® Server® 2019 (version 1809 ou ultérieure) (64 bits)

Windows® Server® 2016 (version 1607 ou ultérieure) (64 bits)

Prend en charge :
  • SQL Server® 2019 avec CU14 (64 bits)
  • SQL Server® 2017 avec CU27 (64 bits)
  • SQL Server® 2016 avec SP2 CU17 (64 bits)
Interfaces utilisateur prises en charge

Interface utilisateur Metasys

Portail de gestion du site (SMP)

Environnements virtuels pris en charge

Microsoft Hyper-V™

VMware®

Autres logiciels inclus avec le téléchargement du logiciel OAS

Microsoft .NET Framework version 4.7.2

Microsoft .NET Core 3.1.21

Logiciel Launcher

RabbitMQ Server 3.8.16

Erlang OTP 23.2 (11.1.4)

Logiciels en option

Metasys Database Manager

Language Installation Program

1 Bien que les ports USB soient actifs sur le matériel clé en main OAS Turnkey, l’OAS ne prend pas en charge leur utilisation en tant que méthode d’intégration. Par exemple, vous ne pouvez pas connecter un tronc d’appareils locaux via un port USB. Utilisez un bus terrain distant ou des appareils locaux BACnet/IP.
2 Utilisez uniquement un port Ethernet pour la connectivité réseau.
3 L’utilisation de a carte sans fil n’est pas prise en charge avec Metasys.