| Système d’exploitation | Intégrations |
|---|---|
| Metasys |
Pour les instances dans lesquelles vous installez SCT sur le même ordinateur que le logiciel ADS/ADX, reportez-vous aux caractéristiques figurant dans le document Application and Data Server (ADS) and Extended Application and Data Server (ADX) Product Bulletin (LIT-1201525). |
| Explorateur d’installation | Pour plus de détails, reportez-vous au document F4-SNC Commissioning Guide (LIT-12013549) |
- Reportez-vous au document Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) pour obtenir les paramètres spécifiques du système d’exploitation Microsoft Windows pouvant être requis pour la configuration de votre système Metasys.
- Pour plus d’informations sur les licences de Microsoft SQL Server, reportez-vous au document Microsoft SQL Server Licensing Guide pour votre édition de Microsoft SQL Server.
| Spécification | Description |
|---|---|
|
Code du produit |
TL-SCT-0 TL-SCT-P |
|
Plate-forme de serveur complète |
Processeur Intel® Core™ i7-8700, six cœurs, 3,20 GHz. Au minimum 20 Go d’espace disque dur disponible. Utilisez un disque SSD (Solid State Drive) pour améliorer considérablement les performances par rapport aux autres types de disques durs. 8 Go à 16 Go de mémoire UDIMM DDR double rangée 2666 MT/s |
|
Plate-forme d’ordinateur de bureau |
Processeur Intel® Core™ i7-8700, six cœurs, 3,20 GHz. Au minimum 20 Go d’espace disque dur disponible. Utilisez un disque SSD (Solid State Drive) pour améliorer considérablement les performances par rapport aux autres types de disques durs. RAM de 16 Go (4 Go de RAM minimum) |
|
Systèmes d’exploitation de plate-forme de serveur complet et logiciels de bases de données pris en charge Remarque : Si vous installez SCT sur un serveur autonome et non pas sur un serveur Metasys ou Explorateur d’installation, vous pouvez aussi utiliser les versions Express de Microsoft SQL Server quand vous installez SQL Express manuellement avant d’installer SCT.
|
Windows® Server® 2019 (version 1809 ou ultérieure) (64 bits) Prend en charge Microsoft SQL Server® 2019 Express avec CU14 (64 bits), SQL Server® 2017 Express avec CU27 (64 bits), ou SQL Server® 2016 Express avec SP2 CU17 (64 bits). |
|
Windows® Server® 2016 (version 1607 ou ultérieure) (64 bits) Prend en charge Microsoft SQL Server® 2019 Express avec CU14 (64 bits), SQL Server® 2017 Express avec CU27 (64 bits), ou SQL Server® 2016 Express avec SP2 CU17 (64 bits). |
|
|
Systèmes d’exploitation de plate-forme d’ordinateur de bureau et logiciels de bases de données pris en charge |
Windows® 10 Pro et Windows 10 Enterprise versions 2004, 21H1 et 21H2 (64 bits). Pour toutes les futures mises à jour de Windows 10 après la version 21H2, nous évaluerons et certifierons si le logiciel Metasys peut prendre en charge ces mises à jour avant de donner des éléments sur la prise en charge.
Prend en charge Microsoft SQL Server® 2019 Express avec CU14 (64 bits), SQL Server® 2017 Express avec CU27 (64 bits), ou SQL Server® 2016 Express avec SP2 CU17 (64 bits). Remarque : Tout ordinateur Windows 10 qui exécute un logiciel Metasys 11.0, y compris l’ADS ou l’ADX, ou le logiciel Explorateur d’installation a besoin de la mise à jour Windows 10 version 1903. Vérifiez que vous disposez de cette mise à jour avant d’installer Metasys 11.0 ou le logiciel Explorateur d’installation.
Remarque : [spécifique de Metasys] Si vous effectuez une mise à niveau vers Metasys Version 11.0 et ne disposez pas de cette mise à jour, vous devez désinstaller la version précédente de tous les logiciels Metasys, appliquer la mise à jour Windows 10 version 1903, puis procéder à la mise à niveau vers Metasys 11.0.
|
|
Logiciel de navigateur Web pris en charge pour les ordinateurs client JCl |
Microsoft®
Edge® version 91 ou ultérieure,
Apple®
Safari® version 13.1 ou ultérieure et
Google®
Chrome™ version 91 ou ultérieure. D’autres navigateurs, comme Mozilla® Firefox®, peuvent également être utilisés mais ne sont pas totalement pris en charge. Remarque : Utilisez un navigateur Web pour télécharger l’application Launcher. Une fois installée, vous pouvez utiliser l’application Launcher pour vous connecter à l’interface utilisateur de SCT.
Remarque : [spécifique de Metasys] Vous pouvez également utiliser les navigateurs Web pour accéder aux sites de l’IU du portail de gestion du site (SMP), de l’IU Metasys, du Johnson Controls System Configuration Tool (JCT) et de SCT Pro. Vous pouvez également ajouter un signet aux sites de l’IU Metasys, de JCT et de SCT Pro.
|
|
Communication réseau pour les ordinateurs clients SCT |
Carte d’interface réseau Ethernet 10/100/1 000 Mbit/s (réseau 100 Mbit/s ou plus) |
|
Progiciels en option |
Remarque : Le logiciel Serveur Metasys n’inclut pas de licence pour SCT 14.1 ou sup. Vous devez obtenir une licence pour chaque installation de SCT, les packages de contrôleurs et le package Generic SA Bus, ainsi qu’une licence pour les packages de contrôleurs locaux afin d’être en mesure de charger et télécharger des fichiers .caf. La licence du package Generic SA Bus est associée à celle de CCT, mais les packages d’appareil et de contrôleur terrain ont des licences distinctes disponibles via le Portail de licences.
|