Caractéristiques et cotes de montage - Metasys - M4-CGM09090 - M4-CGM04060 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Guide d’installation du régulateur d’application à usage général M4-CGM

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
C
Version
Revision date
2021-07-05
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698
Figure 1. Dos du régulateur CGM09090
Figure 2. Dos du régulateur CGM04060
Remarque :
  • Les cotes de montage sont indiquées en millimètres sur les figures ci-dessus.
  • Le canal de rail DIN et les clips de fixation sont représentés en position dépliée.