Applications de montage mural - Metasys - M4-CGM09090 - M4-CGM04060 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Guide d’installation du régulateur d’application à usage général M4-CGM

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-07-05
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour fixer directement un régulateur CGM sur un mur ou sur une autre surface verticale plane, procédez comme suit :

Procédure

  1. Tirez les deux clips de fixation inférieurs vers l'extérieur et assurez-vous qu'ils sont bloqués en position dépliée comme indiqué à la Figure 1 ou à la Figure 2.
  2. Identifiez la position de montage appropriée du module d'extension. Repérez les emplacements des trous de fixation sur le mur en vous référant aux dimensions indiquées pour le régulateur à la section Caractéristiques et cotes de montage ou maintenez le régulateur contre le mur ou la surface dans une position de montage adéquate, puis repérez les emplacements des trous à travers les clips de fixation.
  3. Percez des trous dans le mur ou la surface aux emplacements indiqués, puis insérez les chevilles murales appropriées dans les trous (si nécessaire).
  4. Maintenez le régulateur en place, puis introduisez les vis à travers les clips de fixation et dans les trous (ou chevilles) prévus à cet effet. Serrez soigneusement toutes les vis.
    Important : Ne serrez pas trop les vis de montage. Le serrage excessif des vis peut endommager les clips de fixation.