Montage - Metasys - M4-CGM09090 - M4-CGM04060 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Guide d’installation du régulateur d’application à usage général M4-CGM

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
C
Version
Revision date
2021-07-05
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Lors du montage d'un régulateur, respectez les consignes suivantes :

  • Vérifiez que la surface de montage peut supporter le régulateur, le rail DIN et l'enceinte fournie par l'utilisateur.

  • Dans la mesure du possible, installez le régulateur à l'horizontale sur un rail DIN de 35 mm.

  • Installez le régulateur dans la position de montage appropriée.

  • Installez si possible le régulateur sur une surface dure et plane pour les applications de montage mural.

  • Utilisez des cales ou des rondelles pour installer solidement et de niveau le régulateur sur la surface de montage.

  • Installez le régulateur dans un endroit exempt de vapeurs corrosives qui respecte les conditions ambiantes indiquées au Tableau 1.

  • Laissez un espace suffisant autour du régulateur pour le raccordement des câbles et des fils, et pour la ventilation adéquate du régulateur (50 mm [2 po] au minimum au-dessus, en dessous et devant le régulateur).

  • N'installez pas le régulateur sur une surface sujette aux vibrations, telle qu'une conduite.

  • N'installez pas le régulateur dans une zone dans laquelle les émissions électromagnétiques d’autres dispositifs ou du câblage risquent d'interférer avec les communications du régulateur.

Pour un montage sur une armoire ou dans une enceinte, respectez les consignes supplémentaires suivantes :

  • Installez le régulateur en veillant à ce que les parois de l'enceinte ne gênent pas le démontage du couvercle ou la ventilation du régulateur.

  • Installez le régulateur en veillant à ce que le transformateur de puissance et les autres appareils ne diffusent pas de chaleur excessive en direction de l'appareil.

  • N'installez pas le régulateur dans une enceinte hermétique.

Figure 1. Position de montage du régulateur