Matériel et outils spéciaux nécessaires - Metasys - M4-CGM09090 - M4-CGM04060 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Guide d’installation du régulateur d’application à usage général M4-CGM

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-07-05
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698
  • Trois fixations adaptées à la surface de montage (vis M4 ou n° 8)

  • Tronçon de 20 cm (8 po) ou plus long de rail DIN de 35 mm, et matériel adapté au montage sur rail DIN (uniquement)

  • Petit tournevis à lame droite (1/8 po ou 3,2 mm) ou tournevis cruciforme n° 2 pour fixer les fils dans les borniers