États et description des voyants - Metasys - M4-CGM04060 - M4-CGM09090 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Guide d’installation du régulateur d’application à usage général M4-CGM

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-07-05
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698
Tableau 1. Voyants d'état et description associée
Libellé du voyant Couleur du voyant État normal du voyant Description des états du voyant

POWER

Vert

Lumière fixe

Éteint en continu = absence d'alimentation ou fusible réarmable/autoréarmable du régulateur ouvert. Vérifiez l'absence de court-circuits sur le câblage de sortie et la mise sous tension progressive du régulateur.

Allumé en continu = alimentation branchée

FAULT

Rouge

Éteint en continu

2 clignotements suivis d'une longue pause = régulateur mis sous tension selon l'état par défaut. Pour plus d'informations sur cet état par défaut, voir Validation du câblage des entrées/sorties.

Éteint en continu = aucun défaut

Allumé en continu = défaut du périphérique ; aucune application chargée ; téléchargement du code principal requis, si le régulateur est en mode de démarrage ou s'il existe un problème de version de micrologiciel entre le CGM et le routeur de bus de terrain sans fil ZFR1811.

Clignotement - 2 Hz = Démarrage en cours, pas prêt pour un fonctionnement normal

Clignotement rapide = problème de communication du bus SA

SA BUS

Vert

Clignotement - 2 Hz

Clignotement - 2 Hz = transmission de données (communication normale)

Éteint en continu = aucune transmission de données (S.O. - vitesse auto non prise en charge)

Allumé en continu = communication perdue, en attente de rétablissement de la communication

FC BUS

Vert

Clignotement - 2 Hz

Clignotement - 2 Hz = transmission de données (communication normale)

Éteint en continu = aucune transmission de données (vitesse auto en cours)

Allumé en continu = communication perdue, en attente de rétablissement de la communication

EOL

Ambre

Éteint (sauf sur les périphériques de terminaison)

Allumé en continu = interrupteur EOL en position de marche

Éteint en continu = interrupteur EOL en position d'arrêt