Les cavaliers de boucle de courant UI sont sur la carte à circuit imprimé située sous le couvercle du régulateur, à côté des bornes UI (Figure 1). Lorsqu'une entrée UI est définie (dans le logiciel système) comme entrée analogique de 4 à 20 mA, réglez le cavalier de boucle de courant de l'entrée UI en position activée (Figure 1).
Lorsque le cavalier de boucle de courant est réglé en position activée, cela a pour effet de raccorder une résistance interne de 100 ohms pour les bornes UI, maintenant le circuit de la boucle de courant 4 à 20 mA, même en cas d'interruption ou de coupure de l'alimentation du régulateur.
Les tableaux suivants identifient les commutations de boucle de courant associées à chaque entrée UI sur les régulateurs CGM09090 et CGM04060.
| Libellé de l'entrée universelle | Libellé du cavalier sur la carte de circuit imprimé |
|---|---|
|
UI-1 |
J13 |
|
UI-2 |
J14 |
|
UI-3 |
J15 |
|
UI-4 |
J16 |
|
UI-5 |
J17 |
|
UI-6 |
J18 |
|
UI-7 |
J19 |
| Libellé de l'entrée universelle | Libellé du cavalier sur la carte de circuit imprimé |
|---|---|
|
UI-1 |
J10 |
|
UI-2 |
J11 |
|
UI-3 |
J12 |