Configuration des communications N2 - Metasys - M4-CGM09090 - M4-CGM04060 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Guide d’installation du régulateur d’application à usage général M4-CGM

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-07-05
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les régulateurs compatibles N2 prennent en charge la plage complète d'adresses de périphérique N2 possibles fournie par la norme du protocole N2 (1–254).

Pour configurer un régulateur afin qu'il communique à l'aide du protocole N2, procédez comme suit :

Procédure

  1. Débranchez l'alimentation 24 Vca du régulateur.
  2. Réglez les commutateurs d'adresse sur l'adresse N2 souhaitée. Pour plus de détails sur la configuration de l'adresse d'un périphérique, reportez-vous à la section Configuration de l’adresse du périphérique.
  3. Rebranchez l'alimentation 24 Vca du régulateur.
  4. À l’aide d’une connexion de bus SA, téléchargez sur le régulateur le micrologiciel et le fichier de l’application du régulateur configuré pour N2.

Passage du protocole de communication N2 au protocole MS/TP

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour les sites N2 qui migrent vers BACnet MS/TP, vous pouvez repasser du protocole de communication des régulateurs MS/TP configurés pour N2 au protocole BACnet MS/TP.

Pour qu'un régulateur de terrain CGM fonctionnant en mode N2 revienne au mode BACnet MS/TP, procédez comme suit :

Procédure

  1. Débranchez l'alimentation 24 Vca du régulateur.
  2. Réglez les commutateurs d'adresse sur l'adresse BACnet MS/TP souhaitée. Pour plus de détails sur la configuration de l'adresse d'un périphérique, reportez-vous à la section Configuration de l’adresse du périphérique.
  3. Rebranchez l'alimentation 24 Vca du régulateur.
  4. En utilisant une connexion de bus SA, téléchargez sur le régulateur le fichier d’une application de régulateur configuré pour BACnet MS/TP.