Caractéristiques techniques - Metasys - M4-CGM09090 - M4-CGM04060 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Guide d’installation du régulateur d’application à usage général M4-CGM

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-07-05
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698
Tableau 1. Caractéristiques techniques
  Descriptions

Alimentation requise

24 Vca (nominal, 20 Vca minimum/30 Vca maximum), 50/60 Hz, alimentation Classe 2 (Amérique du Nord), basse tension de sécurité (SELV) (Europe)

Consommation électrique

14 VA maximum

Remarque : La fonction USB n'est pas prise en charge actuellement.
Remarque : La puissance nominale VA ne tient pas compte de l’alimentation fournie aux périphériques connectés aux sorties configurables (CO) ou aux sorties binaires (BO), qui peuvent consommer jusqu’à 12 VA chacun, pour une consommation totale possible de 84 VA supplémentaires (maximum).

Source d’alimentation électrique

Les bornes de la source d'alimentation +15 Vcc fournissent un courant total de 100 mA.

CGM09090 : Quantité : 2, sur les bornes d’entrée universelle pour les appareils d’entrée actifs (3 fils).

CGM04060 : Quantité : 1, sur les bornes d’entrée universelle pour les appareils d’entrée actifs (3 fils).

Conditions ambiantes

En mode de fonctionnement : 0 °C à 122 °F (32 °F à 50 °C) ; 10 % à 90 % d’humidité relative sans condensation

Stockage : -40 °C à 176 °F (-40 °F à 80 °C) ; 5 % à 95 % d’humidité relative sans condensation

Moteurs réseau

Tous les types de modèles de moteurs de réseau

Protocole de communication

BACnet MS/TP ; N2. Sans fil également pris en charge (pour le bus FC et les capteurs) avec du matériel supplémentaire.

Adressage des périphériques pour BACnet MS/TP

Adresse décimale réglée au moyen de trois commutateurs rotatifs ; adresses de périphérique de régulateur valides : 4 à 127
Adressage des périphériques pour N2 Adresse décimale réglée au moyen de trois commutateurs rotatifs : adresses de périphérique de régulateur valides : 1 à 254

Bus de communication

BACnet MS/TP (par défaut) ; N2

Bus FC 3 fils entre le régulateur de surveillance et les régulateurs d'équipement

Bus SA 4 fils entre le régulateur d'équipement, les capteurs du réseau et les autres appareils détecteurs/actionneurs avec un fil pour alimentation source 15 Vcc (depuis le régulateur de terrain) jusqu’aux périphériques du bus.

Processeur

Microrégulateur 32 bits RX64M Renesas®

Mémoire

16 Mo de mémoire flash et 8 Mo de SDRAM

Alimentation de secours de l'horloge en temps réel

Un super condensateur maintient l'alimentation de l'horloge en temps réel embarquée pendant au moins 72 heures lorsque l'alimentation du régulateur est coupée.

Capacités d’entrée et de sortie

Entrées universelles : définition : 0 à 10 Vcc, 4 à 20 mA, 0 à 600 k ohms ou contact sec binaire

Entrées binaires : définition : mode Maintien des contacts secs ou Compteur d'impulsions/accumulateur

Configurables : définition : 0 à 10 Vcc ou BO Triac 24 Vca à 500 mA

Sorties analogiques : définition : 0 à 10 Vcc ou 4 à 20 mA

Sorties binaires : Définies comme Triac 24 Vca à 500 mA (source d’alimentation externe uniquement)

Résolution entrée universelle (UI)/Précision sortie analogique (AO)

Entrée : Convertisseur numérique ou analogique 24 bits

Sortie : Précision de +/- 200 mV pour les applications 0 à 10 Vcc

Terminaisons

Entrée/sortie : Borniers à vis enfichables

Bus FC, bus SA et alimentation : Borniers à vis enfichables à 2 fils et à 4 fils

Port de bus FC et bus SA : Prises modulaires RJ-12 6 broches

Montage

Horizontal sur un seul rail DIN de 35 mm (recommandé), ou montage à vis sur une surface plane avec trois clips de fixation intégrés sur le régulateur

Boîtier

Matériau de l’enceinte : Polycarbonate et ABS UL94 5VB ; auto-extinguible

Classe de protection : IP20 (IEC529)

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)

M4 -CGM04060-0 :150 mm x 125 mm x 44,5 mm (5-7/8 po x 4-7/8 po x 2-1/8 po) y compris les bornes et les clips de fixation

M4 -CGM09090-0 : 150 mm x 190 mm x 44,5 mm (5-7/8 po x 7-1/2 po x 2-1/8 po) y compris les bornes et les clips de fixation
Remarque : L'espace de montage nécessite un espace supplémentaire de 50 mm sur le dessus, le dessous et la face avant du régulateur pour faciliter le retrait du couvercle, la ventilation et les terminaisons des fils.

Poids

M4 -CGM04060-0 : 0,29 kg (0,64 lb)

M4 -CGM09090-0 : 0,5 kg (1,1 lb)

Conformité



États-Unis : Homologué UL, Dossier E107041, CCN PAZX, UL 916, Équipement de gestion de l’énergie

Conforme à la règle CFR47, partie 15, sous-partie B, classe A de la norme FCC.

Canada : Homologué UL, Dossier E107041, CCN PAZX7 CAN/CSA C22.2 n° 205 Équipement de signalisation

Conforme Industry Canada, ICES-003.

Europe : Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive CEM et de la directive RoHS.

Australie et Nouvelle-Zélande : Émissions conformes RCM, Australie/NZ.

BACnet International : Révision 18 du protocole BACnet Testing Laboratories™ (BTL), homologué et certifié BACnet Advanced Application Controller (B-AAC), sur la base de la norme ANSI/ASHRAE 135-2016.

Les spécifications de performance sont nominales et conformes à la norme industrielle acceptable. Pour une application dans des conditions dépassant ces spécifications, consultez l’agence de Johnson Controls la plus proche. Johnson Controls décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une application impropre ou d'un usage abusif de ses produits.