Les figures suivantes présentent les caractéristiques physiques des régulateurs CGM09090 et CGM0406, tandis que le tableau associé décrit les caractéristiques physiques et fournit le cas échéant des références vers des informations complémentaires.
Caractéristiques physiques : Description et références | |
---|---|
1 |
Bornier des sorties binaires (BO) : bornes noires. Reportez-vous au Tableau 1. |
2 |
Bornier de sorties configurables (CO) : bornes noires. Reportez-vous au Tableau 1. |
3 |
Bornier de sortie analogique (AO) : bornes noires. Présent uniquement sur le modèle CGM09090. Reportez-vous au Tableau 1. |
4 |
Bloc des commutateurs rotatifs d'adresse de périphérique : adressage décimal. Reportez-vous à la section Configuration de l’adresse du périphérique. |
5 |
Bornier d’alimentation: bornes grises ; 24 Vca, Classe 2. Reportez-vous à Bornier d’alimentation. |
6 |
Languette de levage du couvercle. Reportez-vous à Démontage du couvercle du régulateur |
7 |
Bornier de bus SA (détecteur/actionneur) : borne orange. Reportez-vous à Bornier du bus SA |
8 |
Bornier de bus de régulateur de terrain (FC) : borne bleue. Reportez-vous à Bornier du bus FC (ou protocole N2 comme requis). |
9 |
Interrupteur de bout de ligne (EOL). Reportez-vous à Réglage de l'interrupteur de fin de ligne (EOL). |
10 |
Port hôte Universal Serial Bus (USB) 2.0 de type A Remarque : La fonction USB n'est pas prise en charge actuellement.
|
11 |
Bornier d’entrée binaire (BI) : bornes blanches. Reportez-vous au Tableau 1 |
12 |
Bornier amovible UI (entrées universelles) : bornes blanches. Reportez-vous au Tableau 1 |
13 |
Prise modulaire RJ-12 à 6 broches du port du bus FC (reportez-vous à Port du bus FC) |
14 |
Voyants LED d'état (reportez-vous à Tableau 1) |
15 |
Port du capteur (SA) : prise modulaire RJ-12 6 broches (reportez-vous à Port du bus SA) |