Schémas de terminaison - Metasys - M4-CGM09090 - M4-CGM04060 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Guide d’installation du régulateur d’application à usage général M4-CGM

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-07-05
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698
Un ensemble de schémas de terminaison de Johnson Controls détaillent le câblage des entrées et sorties des régulateurs. Reportez-vous aux figures de cette section pour prendre connaissance des schémas de terminaison applicables à votre cas.
Remarque : Le modèle CGM04060 n’a pas de sorties analogiques. Les références à des sorties analogiques s’appliquent uniquement au modèle CGM09090.
Tableau 1. Détails de terminaison

Type de périphérique de terrain

Type d'E/S

Schémas de terminaison

Sonde de température

IU

Entrée de tension - source externe

IU

Entrée de tension - source interne

IU

Entrée de tension (auto-alimentée)

IU

Entrée de courant - source externe (isolée)

IU

Entrée de courant - source interne (2 fils)

IU

Entrée de courant - source interne (3 fils)

IU

Entrée de courant - source externe (en boucle)

IU

Retour d'EPP-1000

IU

Contact sec (entrée binaire)

IU ou BI

Sortie de 0-10 Vcc vers l'actionneur (source externe)

AO

Sortie de 0-10 Vcc vers l'actionneur (source interne)

AO

Sortie de courant

AO

Sortie Triac 24 Vca (charge basse, source externe)

AO

Sortie analogique (courant)

AO

Sortie 4-20 mA vers l'actionneur

AO

Sortie 4-20 mA vers l'actionneur

AO

Régulation incrémentielle de l'actionneur (charge basse, source externe)

BO

Sortie binaire 24 Vca (charge basse, source interne)

BO

Sortie binaire 24 Vca (charge haute, source externe)

BO

Régulation incrémentielle de l'actionneur (charge haute, source externe)

BO

Poste de réseau avec prise téléphonique (adresse fixe = 199)

SA Bus

Remarque : La prise inférieure (J2) des capteurs série TE-700 et TE-6x00 ne peut pas être utilisée comme bus de zone ou connexion SAB.
Poste de réseau avec terminaux adressables

SA Bus

Poste de réseau avec terminaux (adresse fixe = 199)

SA Bus