Consignes relatives au câblage des entrées et des sorties - Metasys - M4-CGM09090 - M4-CGM04060 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Guide d’installation du régulateur d’application à usage général M4-CGM

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
C
Version
Revision date
2021-07-05
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Le Tableau 1 contient des informations et des consignes sur les fonctions, valeurs nominales et exigences relatives aux bornes d’entrée et de sortie du régulateur, tandis que le Tableau 1contient les consignes de référence pour la détermination des calibres et longueurs de câble/fil adaptés.

Outre les instructions des consignes relatives au câblage du Tableau 1, respectez les consignes suivantes lors du câblage des entrées et des sorties :

  • Acheminez les câbles/fils basse tension et les câbles haute tension séparément.

  • Tous les câbles d'entrée et de sortie, quels que soient le calibre ou le nombre de fils, doivent être des câbles à fils en cuivre à paires torsadées, toronnés et isolés.

  • Il n’est pas nécessaire d'utiliser des câbles blindés pour les câbles d'entrée et de sortie.

  • Les câbles blindés sont recommandés pour les entrées et sorties exposées à un bruit électromagnétique ou une radiofréquence élevés.

  • Les entrées/sorties avec des câbles de moins de 30 m (100 pi) ne requièrent en général pas de modification au niveau de la configuration logicielle. Un câble de plus de 30 m (100 pi) peut nécessiter une modification au niveau de la configuration logicielle des entrées/sorties.