Borniers de bus de communication et d'alimentation, valeurs nominales et exigences - Metasys - M4-CGM09090 - M4-CGM04060 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Guide d’installation du régulateur d’application à usage général M4-CGM

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-07-05
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698
Tableau 1. Fonctions, valeurs nominales, exigences et câbles requis pour les borniers de bus de communication et d'alimentation
Libellé du port/bornier Libellé de la borne Fonction, valeurs nominales/exigences Type de câble recommandé

FC BUS

+

-

Communication de bus FC

Câble blindé, torsadé, toronné, à 3 fils, de 0,6 mm (22 AWG)

COM

Référence de signal (commun) pour les communications de bus

SHD

Borne isolée

FC BUS (Port)

FC Bus

Connecteur modulaire RJ-12 à 6 positions pour :

  • Communication de bus FC
  • Référence de signal de bus FC et borne commune 15 Vcc
  • 15 Vcc, 180 mA, alimentation pour passerelle MAP ou routeur sans fil ZFR (ou ZFR Pro)

Câble à 3 paires de fils de catégorie 3, 24 AWG, <30,5 m (100 pi)

SA BUS pxu1579624799498.html#fqu1558606389471__fcbus

+

-

Communication de bus SA

Câble blindé, torsadé, toronné, à 4 fils (2 paires torsadées) de 0,6 mm (22 AWG).

Remarque : Les fils + et - constituent une paire torsadée, les fils COM et SA POWER constituent la deuxième paire torsadée

COM

Référence de signal de bus SA et borne commune 15 Vcc

POWER

Alimentation de 15 Vcc pour les périphériques du bus SA

(l’appel de courant total max. pour le bus SA est de 240 mA).

SA BUS (Port) pxu1579624799498.html#fqu1558606389471__fcbus

SA BUS

Connecteur modulaire RJ-12 à 6 positions pour :

  • Communication de bus SA
  • Référence de signal de bus SA et borne commune 15 Vcc
  • Alimentation 15 Vcc pour les périphériques du bus SA

Câble à 3 paires de fils de catégorie 3, 24 AWG, <30,5 m (100 pi)

24 V~

HOT

Alimentation électrique 24 Vca - HOT

Fournit 20-30 Vca (courant nominal 24 Vca)

0,8 mm à 1,0 mm

(18 AWG) 2 fils

< 30 m (100 pi)

COM

Alimentation 24 Vca - COM (isolée de toutes les autres bornes communes du régulateur)

14 VA

Remarque : Reportez-vous au Consignes relatives au câblage des entrées et des sorties pour déterminer la taille des fils et la longueur des câbles qui n’ont pas été recommandés.
Remarque : Les recommandations de câblage pour les bus FC et SA dans ce tableau concernent les communications de bus MS/TP à 38,4 kilobauds. Pour plus d’informations, reportez-vous au document MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).