Consignes, fonctions, valeurs nominales et exigences relatives au câblage des bornes - Metasys - M4-CGM09090 - M4-CGM04060 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Guide d’installation du régulateur d’application à usage général M4-CGM

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
C
Version
Revision date
2021-07-05
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Cette section présente des consignes supplémentaires sur le câblage des entrées et sorties, la longueur de câble maximale par rapport à la charge de courant, et le câblage du bus SA et de l'alimentation.

Pour les informations sur le retrait d’un bornier du régulateur, reportez-vous à Retrait d'un bornier.