Port du bus SA - Metasys - M4-CGM09090 - M4-CGM04060 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Guide d’installation du régulateur d’application à usage général M4-CGM

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
C
Version
Revision date
2021-07-05
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Le port de bus SA situé en façade du régulateur est une prise modulaire RJ-12 à 6 positions qui permet de raccorder la passerelle MAP, l'outil d'équilibrage du boîtier VAV, l’affichage de régulateur local DIS1710, les capteurs réseau spécifiés ou d'autres périphériques sur le bus SA au moyen de fiches mâles RJ-12. Lorsque le CGM est configuré pour les communications réseau N2, vous devez télécharger et mettre en service le régulateur en utilisant le port de bus SA.

Le port de détecteur est connecté en interne au bornier du bus SA. Reportez-vous au Tableau 1 pour plus d'informations sur les fonctions, valeurs nominales et exigences relatives aux ports du bus de communication. L’affectation des broches du port de bus SA est indiquée dans le Figure 1.