Port du bus FC - Metasys - M4-CGM09090 - M4-CGM04060 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Guide d’installation du régulateur d’application à usage général M4-CGM

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-07-05
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Le port du bus FC situé en façade du régulateur est une prise modulaire RJ-12 à 6 positions qui permet de raccorder la passerelle du portail d'accès mobile (MAP, Mobile Access Portal) ou le routeur de bus de terrain sans fil ZFR Pro.

Le port du bus FC est connecté en interne au bornier du bus FC. Reportez-vous au Tableau 1 pour plus d'informations sur les fonctions, valeurs nominales et exigences relatives aux ports du bus de communication. L'affectation des broches du port du bus FC est indiquée à la Figure 1.

Figure 1. Affectation des broches pour les ports du bus FC et du bus SA sur les régulateurs d’équipement