Borniers d'entrée et de sortie - Metasys - M4-CGM09090 - M4-CGM04060 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Guide d’installation du régulateur d’application à usage général M4-CGM

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
C
Version
Revision date
2021-07-05
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Les régulateurs CGM sont dotés de borniers d'entrée et de sortie amovibles. Tous les borniers d'entrée sont situés sur la partie inférieure, tandis que les borniers de sortie se trouvent sur la partie supérieure du régulateur. Pour les informations sur le retrait d’un bornier, reportez-vous à Retrait d'un bornier . Pour plus d’informations sur les fonctions des bornes d’E/S, les exigences et les valeurs nominales, reportez-vous à Consignes, fonctions, valeurs nominales et exigences relatives au câblage des bornes.