Application - Metasys - M4-CGM09090 - M4-CGM04060 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Guide d’installation du régulateur d’application à usage général M4-CGM

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-07-05
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Les régulateurs MS/TP d’application à usage général CGM09090 et CGM04060 sont des régulateurs d’équipement qui exécutent des applications préétablies et programmées par l’utilisateur, et fournissent les entrées et sorties nécessaires pour surveiller et contrôler une grande variété d’équipements de CVC et d’autres installations. Les régulateurs de la série CG fonctionnent sur un bus MS/TP BACnet® RS-485 en tant que régulateurs d’applications avancées (B-AAC) et s’intègrent aux systèmes BACnet Johnson Controls® et tiers.

Les régulateurs de la série CG intègrent une horloge en temps réel qui leur permet de surveiller et de contrôler les programmations, les calendriers et les tendances, et les aide à fonctionner durablement de façon autonome lorsqu’ils sont déconnectés du réseau du système Metasys .