Montage du SNE sur rail DIN - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guide d'installation du SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour monter le SNE sur un rail DIN, procédez comme suit :

Procédure

  1. Montez de manière sécurisée une section de rail DIN de 190 mm (7,5 po) de long (ou plus) et de 35 mm (1 1/8 po) de large dans l'espace requis.
  2. Sur le moteur de réseau, déployez les deux clips de montage inférieurs.
  3. Accrochez la partie supérieure du moteur de réseau au clip du rail DIN. Appuyez ensuite le moteur de réseau contre le rail DIN et maintenez-le en place tout en poussant les clips de montage inférieurs vers le haut, de manière à sécuriser l'appareil.
    Figure 1. Moteur de réseau sécurisé par des clips de montage en position verrouillée (vue arrière)