Montage du SNE pour applications murales - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guide d'installation du SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Les trois clips de montage pour les applications requérant un montage mural sont dotés de trous. Pour monter le SNE sur une surface verticale, procédez comme suit :

  1. Tirez les deux clips de montage inférieurs vers le bas pour les déployer entièrement.
  2. Marquez les emplacements des trous de fixation sur le mur en vous référant aux dimensions indiquées à la Figure 1, ou maintenez le support contre le mur et marquez les emplacements des trous à travers les clips de montage. Les trous de vis du moteur de réseau peuvent accueillir des vis M4 et n° 8.
  3. Percez des trous dans le mur à l'emplacement indiqué à l'étape 2. Insérez les chevilles murales dans chaque trou, si nécessaire.
  4. Maintenez l'appareil en place, introduisez les vis à travers les clips de montage et dans les trous prévus à cet effet, puis serrez soigneusement toutes les vis.
    Important : Ne serrez pas trop, Un serrage excessif des vis peut fissurer les pieds ou le boîtier de montage mural du moteur de réseau.