Considérations relatives à l'emplacement d'installation - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guide d'installation du SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Suivez ces consignes lors du montage d'un moteur de réseau :

  • Vérifier que la surface de montage peut supporter le moteur de réseau et toute enceinte (armoire) fournie par l'utilisateur.

  • Montez le moteur de réseau en suivant l'orientation appropriée (de préférence à l'horizontale, bien que la position verticale soit acceptable).

  • Pour les applications à montage mural, fixez le moteur de réseau sur une surface régulière, dans la mesure du possible.

  • Montez le moteur de réseau dans une zone exempte de vapeurs corrosives et respectez les limitations liées à la protection de l’environnement indiquées à la section Caractéristiques techniques du SNE.

  • N'installez pas le moteur de réseau sur une surface soumise à des vibrations (par exemple, qui comprend des conduits), ou dans une zone dont les émissions électromagnétique d'autres appareils ou les câbles risquent d'interférer avec la communication du moteur de réseau.

  • Laissez un espace suffisant pour les câbles, les fils et les connexions des bornes.

  • Placez l'alimentation électrique au-dessus du moteur de réseau pour qu'elle soit proche du conduit de câblage d'alimentation et pour garantir une dissipation adéquate de la chaleur.

  • N'installez pas le moteur de réseau dans une enceinte hermétique. Veillez à ce que la ventilation de l'enceinte soit suffisante pour que la température n'y dépasse pas 50 °C (122 °F).

  • Installez le moteur de réseau de sorte que les parois de l'enceinte ou le transformateur n'obstruent pas la ventilation du boîtier du moteur de réseau.