Matériel et outils spéciaux nécessaires - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guide d'installation du SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647
Vous avez la possibilité de monter le SNE soit à l'aide de fixations soit sur un rail DIN.
  • Fixations : trois fixations adaptées à la surface de montage :
    • vis n° 8 - Amérique du Nord
    • vis M4 - Europe
  • Option rail DIN - section de 190 mm (7,5 po) de long (ou plus) et de 35 mm (1 1/8 po) de large, pour les applications sur rail DIN uniquement.