La figure suivante présente les caractéristiques physiques des quatre modèles de SNE disponibles. Le nombre total d'appareils de régulateurs de terrain (FC) pour chaque modèle est le suivant :
- SNE2200x : 2 troncs de bus FC ; jusqu'à 200 appareils sur les troncs de bus FC
- SNE1100x : 1 tronc de bus FC ; jusqu'à 100 appareils sur les troncs de bus FC
- SNE1050x : 1 tronc de bus FC ; jusqu'à 50 appareils sur les troncs de bus FC
- SNE110Lx : 1 tronc de bus FC ; jusqu'à 100 appareils sur les troncs de bus FC ; disponible dans certaines régions d'Australie, de Chine, de Hong Kong, d'Inde, d'Indonésie, du Japon, de Corée, de Malaisie, de Nouvelle-Zélande, des Philippines, de Singapour, de Taiwan, de Thaïlande, du Vietnam, et certaines filiales
Le tableau suivant fournit une description des caractéristiques physiques et, le cas échéant, des références à d'autres informations. Notez que tous les ports et connexions ne sont pas disponibles pour tous les modèles. Consultez la section Informations de commande des SNE pour obtenir une liste des fonctionnalités disponibles sur chaque moteur de réseau.
Figure 1. Caractéristiques physiques des modèles de SNE (SNE22000 illustré)
| Légende | Caractéristiques physiques |
|---|---|
| 1 |
Connexion de l'adaptateur d'alimentation électrique : Prise jack type barillet 24 V CC. Voir Alimentation électrique. |
| 2 | Bornier d'alimentation amovible : bornes grises ; 24 V CA, classe 2. Voir Alimentation électrique. |
| 3 | Port du bus FC : Prise jack modulaire RJ-12 6 broches. Voir Connexion à la passerelle du MAP. |
| 4 | Bornier amovible du bus FC pour FC BUS-1 : borne bleue. Voir Borniers de bus FC. |
| 5 | Interrupteurs de fin de ligne (EOL) pour FC BUS-1 et FC BUS-2. Voir Réglage des interrupteurs de fin de ligne. |
| 6 | Bornier amovible du bus FC pour FC BUS-2 : borne bleue. Présent uniquement sur le modèle SNE2200x. Voir Borniers de bus FC. |
| 7 | Deux ports hôtes Bus Série Universel (USB) 2.0 de type A. Le port USB-1 peut utiliser n'importe quel périphérique USB approuvé par Johnson Controls® ; le port USB-2 peut utiliser n’importe quel périphérique USB filaire approuvé par Johnson Controls®. Voir Ports USB. |
| 8 | Port Micro-USB (non fonctionnel) |
| 9 | Port Ethernet ; 1000/100/10 Mbit/s ; connecteur RJ-45 à 8 broches. Voir Port Ethernet. |
| 10 | Voyants d'état à LED multicolores. Voir Voyants LED d'état. |
| 11 | Bouton Reset. Voir Bouton Réinit.. |
| 12 | Bouton Recovery. Voir Bouton Recovery. |