Installation - Metasys - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guide d'installation du SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647
Suivez ces consignes lors de l'installation d'un moteur de réseau :
  • Transportez le moteur de réseau dans son emballage d'origine afin de minimiser les vibrations et les chocs susceptibles d'endommager le moteur.
  • Vérifiez que toutes les pièces fournies avec le moteur de réseau sont présentes.
  • Ne laissez pas tomber le moteur de réseau et ne le soumettez pas à des chocs physiques.
Important : N'ouvrez le boîtier du moteur de réseau sous aucun prétexte. Le moteur de réseau ne contient aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Des étiquettes à témoin d'intégrité sur l'appareil avertissent les installateurs, les techniciens d'entretien, les propriétaires de bâtiments et nos inspecteurs RMA qu'ils ne doivent pas ouvrir ou modifier l'appareil sans autorisation.