Informations de commande des accessoires - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guide d'installation du SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647
Tableau 1. Informations de commande d'accessoires pour SNE

Code produit ou numéro de modèle du fournisseur

Description

AS-XFR100-1

Transformateur de puissance avec boîtier, classe 2, 24 Vca, puissance maximale de 92 VA.

AS-XFR010-1

Transformateur de puissance sans boîtier, classe 2, 24 Vca, puissance maximale de 92 VA.

ACC-PWRKIT-1A24

Alimentation électrique, kit de bureau, 90-264 Vca à 24 Vcc, 65 W, avec un cordon d’alimentation CA incluant une fiche pour l’Amérique du Nord.

ACC-PWRKIT-1E24

Alimentation électrique, kit de bureau, 90-264 Vca à 24 Vcc, 65 W, avec cordon d’alimentation CA incluant une fiche pour l’Europe.

ACC-USBLON-0 1

Adaptateur USB-LonWorks. Inclut un support de montage sur rail DIN. Testé et approuvé pour une utilisation avec le SNE.

ACC-USBRS232-0 Adaptateur USB vers RS232. Testé et approuvé pour une utilisation avec le SNE.
ACC-USBMBUS-0 Convertisseur USB-MBus jusqu’à 100 unités de charge. Testé et validé pour une utilisation avec des moteurs de réseau de supervision SNC et SNE.

Capteurs sans fil de température ambiante de la série WRZ

Voir le document WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) pour obtenir une description de modèles de sonde spécifiques.

WRZ-7860-0

Récepteur pour systèmes sans fil un à un (one to one) de détection de la température ambiante : fonctionne avec les capteurs de température ambiante de la série QRZ.

WRZ-SST-120

Voir le document WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-10563-55) pour les instructions d’utilisation.

ZFR-HPSST-0 Outil sans fil SST (System Survey Tool) À utiliser avec le système WRG1830/ZFR183x de forte puissance et les capteurs WRZ de faible puissance (10 mW). Voir le document High Power Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-11461-00012) pour les instructions d’utilisation.
Système de bus de terrain sans fil séries WRG1830/ZFR183x Pro

Pour plus d'informations sur les produits nécessaires aux installations de bus de terrain sans fil et pour obtenir une liste des produits disponibles, voir la page WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153).

ZFR-USBHA-0

La clé matérielle USB ZFR fournit une connexion sans fil via le CCT pour permettre la mise en service sans fil des régulateurs CGM et CVM. Elle permet également d’utiliser l’outil ZFR Checkout Tool (ZCT), outil de validation de la connectivité, dans le CCT.

Remarque : ZFR-USBHA-0 n’est pas compatible avec la série WRG1830/ZFR183x Pro.
Remarque : La ZFR-USBHA-0 remplace la clé matérielle USB IA OEM DAUBI_2400 ZFR. Voir l'aide ZCT Checkout Tool Help (LIT-12012292) ou le document WNC1800_ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356) pour obtenir plus d’informations sur la clé matérielle ZFR-USBHA-0 ZFR.
Tableau 2. Informations de commande d'accessoires M-Bus

Code produit

Description

SIS-MBUSSCLL-0E

Convertisseur de niveau M-Bus pour 100 unités de charge max., 24 Vca/Vcc (connexion RS-232) ; nécessite un adaptateur ACC-USBRS232-0

SIS-MBUSNCLL-1E Convertisseur de niveau M-Bus jusqu’à 100 unités de charge, 24 Vca/Vcc (connexion IP)

SIS-MBUSRPLL-0E

Répéteur M-Bus pour 100 unités de charge max. ; 24 Vca/Vcc

SIS-MBUSRPLH-0E

Répéteur M-Bus pour 100 unités de charge max. ; 230 Vca

INT-DX-KAB01

Câble de connexion série en option SUB-D-à-RJ-12 pour une utilisation avec SIS-MBUSSCLL-0E

MR003USB Adaptateur Mikro-Master USB–M-Bus jusqu’à 10 appareils M-Bus
Remarque : Commandez cet accessoire, fabriqué par Relay GmbH, directement auprès du fournisseur.
Remarque : Marché européen : commandez les accessoires SISMBUSxxxx-0E et INT-DX-KAB01 sur AOMS auprès du centre de distributioneuropéenJohnson Controls.
Remarque : Commandez l’accessoire MR003USB, fabriqué par Relay GmbH, directement auprès du fournisseur.
Tableau 3. Informations de commande d'accessoires pour KNX

Code produit

Description

GRIPIN01-S-KNX

Module d’interface KNX IP permettant de connecter la ligne KNX au moteur de réseau

GRRIN01-KNX

Routeur KNX IP permettant de connecter la ligne KNX à un moteur de réseau via Ethernet, incluant une fonctionnalité de couplage de ligne ou de zone

Remarque : Pour le marché européen, commandez ces accessoires KNX sur AOMS auprès du centre de distributioneuropéenJohnson Controls.
Remarque : Lorsque vous utilisez GRIPIN01-S-KNX pour l'intégrationSNx,utilisez le mode non sécurisé. Définissez le pilote Metasys sur N=ROUTING MODE et dans ETS, désactivez le mode sécurisé.
1 Les adaptateurs non approuvés ne fonctionnent pas sur les ports USB du SNE.