Les modèles de SNE indiqués dans le tableau suivant sont également disponibles en version reconditionnée. Pour commander une version reconditionnée, ajoutez un R après le code produit. De plus, le tableau présente deux modèles différents par cellule, car le modèle le pus récent n'est pas expédié avant l'épuisement des stocks de l'ancien modèle.
Code produit |
Description |
---|---|
M4-SNExxxxx-xxx (caractéristiques de base de chaque SNE) |
Série de moteurs de réseau de supervision SNE Requiert une alimentation électrique de 24 Vca ou de 24 Vcc. Chaque modèle comprend un (1) port Ethernet, un (1) port de communication RS-485, deux ports série USB standard et un port (1) micro-USB (utilisation future). Intégrations IP prises en charge : BACnet/IP, BACnet/SC, Modbus TCP/IP, KNX IP, C-Cure/victor, MQTT et OPC UA. Intégrations de bus de terrain prises en charge : Bus FC MS/TP (RS-485), Bus N2, RTU Modbus, M-Bus, et Zettler |
M4-SNE22000-0 (la version 1- n’est plus fabriquée) M4-SNE22001-0 (version 2) M4-SNE22002-0 (version 3) |
Prend en charge deux intégrations locales de bus de terrain avec un maximum de 100 appareils sur chaque tronc et un maximum de 200 appareils par moteur si seuls les bus de terrain locaux sont utilisés. Le moteur prend en charge un total de 600 appareils pour toutes les intégrations. Comprend également une connexion RJ-12 pour le bus FC. Un adaptateur LonWorks disponible en option peut être raccordé au port USB pour ajouter des communications LON. Prend également en charge l'intégration d'un appareil BACnet/IP. |
M4-SNE11000-0 (la version 1- n’est plus fabriquée) M4-SNE11001-0 (version 2) M4-SNE11002-0 (version 3) |
Prend en charge l'intégration d'un appareil de bus de terrain local avec un maximum de 100 dispositifs sur le tronc. Un adaptateur LonWorks disponible en option peut être raccordé au port USB pour ajouter des communications LON. Prend également en charge l'intégration d'un appareil BACnet/IP. |
M4-SNE10500-0 (la version 1- n’est plus fabriquée) M4-SNE10501-0 (version 2) M4-SNE10502-0 (version 3) |
Prend en charge l'intégration d'un appareil de bus de terrain local avec un maximum de 50 dispositifs sur le tronc. Un adaptateur LonWorks disponible en option peut être raccordé au port USB pour ajouter des communications LON. Prend également en charge l'intégration d'un appareil BACnet/IP. |
M4-SNE110L0-0 (la version 1- n’est plus fabriquée) M4-SNE110L1-0 (version 2) M4-SNE110L2-0 (version 3) |
Prend en charge l'intégration d'un appareil de bus de terrain local avec un maximum de 100 dispositifs sur le tronc. Ce modèle est destiné à être utilisé avec le logiciel Server Lite (ADS-Lite-A) Metasys dans certaines régions d’Australie, de Chine, de Hong Kong, d’Inde, d’Indonésie, du Japon, de Corée, de Malaisie, de Nouvelle-Zélande, des Philippines, de Singapour, de Taïwan, de Thaïlande, du Vietnam, et certaines filiales. Remarque : Ce modèle ne prend pas en charge l'interface de réseau Bus N2 ou LonWorks, mais prend en charge une (1) intégration d'appareil BACnet/IP.
|
Numéro de la formation |
Titre et description de la formation |
---|---|
C-10077-EN |
Formation au logiciel de l'outil VGE (Amérique du Nord) L'outil VGE est nécessaire pour générer des tables de mappage Modbus personnalisées. |
PTK-CONT-26 |
Formation au logiciel de l'outil VGE (Europe et Asie) L'outil VGE est nécessaire pour générer des tables de mappage Modbus personnalisées. |
Remarque : Les intégrations Modbus nécessitent une ou plusieurs tables de définition de fournisseur Modbus (VMD) pour des équipements tiers spécifiques. Vous pouvez acheter des tables auprès de votre antenne régionale Service d'intégration de systèmes (SIS), ou vous pouvez créer les tables à l'aide de l'outil Générateur de VMD Express (VGE). Pour obtenir une licence, veuillez assister à la formation figurant dans ce tableau.
|