Considérations et recommandations relatives au câblage - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guide d'installation du SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647
Tableau 1. Règles du réseau Ethernet du SNE
Catégorie

Règles/Limites

Général

Topologie en étoile avec commutateurs de réseau

Nombre d'appareils

Maximum de 1 000 moteurs de réseau sur un site du réseau Metasys.

Type et longueur de ligne

2 000 m (6 600 pi) pour fibre optique en verre/plastique avec adaptateur externe

1000 BaseT : Câble Cat5E ou Cat6 de 100 m (330 pi)

100 BaseT : Câble Cat5 ou Cat6 de 100 m (330 pi)

10 BaseT : Câble Cat5 ou Cat6 de 100 m (330 pi)

Terminaisons

Aucune terminaison de fin de ligne n'est autorisée pour une BaseT 1000/100/10.

Tableau 2. Consignes relatives à la topologie du réseau MS/T, protocole BACnet
Catégorie

Règles/Limites

Général

Le modèle SNE2200x prend en charge deux troncs de régulateur de terrain (FC) BACnet MS/TP

Les modèles SNE1100x, SNE110Lx et SNE1050x prennent en charge un tronc de régulateur de terrain (FC) BACnet MS/TP

Les troncs de régulateur de terrain utilisent une topologie de câblage en guirlande uniquement.

Nombre d'appareils

Modèle SNE2200x : 100 appareils par bus de régulateur de terrain (FC), avec un maximum de deux répéteurs entre le moteur de réseau et tout appareil, et un maximum de 50 appareils entre les répéteurs ; deux bus FC

Modèles SNE1100x et SNE110Lx : 100 appareils par bus de régulateur de terrain (FC), avec un maximum de deux répéteurs entre le moteur de réseau et tout appareil, et un maximum de 50 appareils entre les répéteurs ; un (1) bus FC

Modèle SNE1050x : 50 appareils par bus de régulateur de terrain (FC), avec un maximum de deux répéteurs entre le moteur de réseau et tout appareil, et un maximum de 50 appareils entre les répéteurs ; un (1) bus FC

Type et longueur de ligne

Câble de 1 500 m (5 000 pi) sans répéteur

Câble de 4 500 m (15 000 pi) entre le moteur de réseau et l'appareil du bus FC le plus éloigné (trois segments de bus de 1 500 m [5 000 pi] chacun, séparés par des répéteurs)

2 000 m (6 600 pi) entre deux modems à fibre optique

Type de câble

Il est recommandé d'utiliser un câble torsadé blindé à 3 fils de 0,6 mm (22 AWG).

L'utilisation d'un câble blindé torsadé de 0,6 mm (22 AWG) à 4 fils (deux paires torsadées) est acceptable.

Remarque : Les fils + et - du bus doivent être une paire torsadée. Pour les applications utilisant un câble à deux paires torsadées et 4 fils, séparez et isolez le conducteur non utilisé. Pour plus d’informations, consultez le document MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).
Terminaisons

Deux appareils FC avec interrupteurs de fin de ligne (EOL) en position Activé, un à chaque extrémité de chaque segment de bus FC

Tableau 3. Consignes relatives à la topologie du réseau N2

Catégorie

Règles/Limites

Général

Le modèle SNE2200x prend en charge deux troncs de bus N2.

Les modèles SNE1100x et SNE1050x prennent en charge deux troncs de bus N2.

Remarque : Le modèle SNE110Lx ne prend pas en charge le tronc de bus N2.

Uniquement les appareils N2 raccordés en guirlande (avec des segments d'une longueur maximale de 3 m [10 pi] entre les appareils)

Nombre d'appareils

Modèle SNE2200x : prend en charge jusqu'à 100 appareils N2 par bus N2, avec un maximum de deux répéteurs entre le moteur de réseau et tout appareil N2, et un maximum de 50 appareils entre deux répéteurs.

Modèle SNE1100x : prend en charge jusqu'à 100 appareils N2 par bus N2, avec un maximum de deux répéteurs entre le moteur de réseau et tout appareil N2, et un maximum de 50 appareils entre deux répéteurs.

Modèle SNE1050x : prend en charge jusqu'à 50 appareils N2 (au maximum) par tronc N2, avec un maximum de deux répéteurs entre un SNE et tout appareil, et un maximum de 50 appareils entre deux répéteurs.

Type et longueur de ligne

Câble de 1 500 m (5 000 pi) à paires torsadées sans répéteur

Câble à paires torsadées de 4 500 m (15 000 pi) entre le moteur de réseau et l'appareil N2 le plus éloigné (trois segments de 1 500 m [5 000 pi] chacun, séparés par des répéteurs)

2 000 m (6 600 pi) entre deux modems à fibre optique

Type de câble

Il est recommandé d'utiliser des câbles rigides ou torsadés de 1,0 mm (18 AWG) à 3 fils.

L'utilisation de câbles rigides ou torsadés plus épais de 0,5 mm (24 AWG) à 3 ou 4 fils (deux paires torsadées) est acceptable.
Remarque : Les fils + et - du bus doivent être une paire torsadée. Pour les applications utilisant un câble à deux paires torsadées et 4 fils, séparez et isolez le conducteur non utilisé.
Terminaisons

Deux appareils sur bus N2 avec interrupteurs de fin de ligne (EOL) en position Activé, un à chaque extrémité de chaque segment de bus N2.

Tableau 4. Consignes pour une topologie de bus de réseau LonWorks

Type de câble

Longueur maximale de segments avec les appareils FTT101

Longueur de segment maximum avec appareils FTT10 et/ou LPT10/11

Câble Belden 85102

2700 m (8850 pi)

2 200 m (7 200 pi)

Câble Belden 8471

2700 m (8850 pi)

2 200 m (7 200 pi)

Niveau IV, 22 AWG

1 400 m (4 600 pi)

1 150 m (3 770 pi)

JY (St.) Y 2 x 2 x 0,8

900 m (2 950 pi)

750 m (2 460 pi)

Tableau 5. Consignes pour une topologie libre de réseau LonWorks

Type de câble

Distance maximum de nœud à nœud

Longueur de segment maximum avec appareils FTT10 et/ou LPT10/11

Câble Belden 85102

500 m (1 640 pi)

500 m (1 640 pi)

Câble Belden 8471

500 m (1 640 pi)

500 m (1 640 pi)

Niveau IV, 22 AWG

400 m (1 300 pi)

500 m (1 640 pi)

JY (St.) Y 2 x 2 x 0,8

320 m (1 050 pi)

500 m (1 640 pi)

Tableau 6. Nombre maximum d'appareils par segment de réseau LonWorks

Type d'appareil

Nombre maximum autorisé

Modèle SNE2200x

Prend en charge un (1) tronc de réseau LonWorks comprenant un maximum de 255 d'appareils LonWorks

Modèles SNE1050x et SNE1100x

Prend en charge un (1) tronc de réseau LonWorks comprenant un maximum de 127 d'appareils LonWorks

Remarque : Le modèle SNE110Lx ne prend pas en charge l'interface réseau LonWorks.
Nœuds FTT10 uniquement

64 nœuds si les répéteurs ne sont pas utilisés ; 255 nœuds si des répéteurs sont utilisés

Nœuds mixtes FTT10 et LPT-10/112

([FTT10 x 2] + LPT10/11) < 128

Répéteurs de couches physiques

1 par segment maximum

Terminaisons3

Topologie du bus

2 terminaisons de bus de type EOL requises (NU-EOL202-0)

Topologie libre

1 terminateur pour topologie libre requis (NU-EOL203-0)

Tableau 7. Règles Modbus RTU (RS-485 et RS-232)
Catégorie Règles/Limites
  RS-485 RS-232

Général

Modèle SNE2200x : deux connexions Modbus RTU directes aux FC BUS du moteur.

Modèles SNE1100x et SNE1050x : une connexion Modbus RTU directe au port FC BUS du moteur.

Modèle SNE2200x : deux connexions Modbus RTU directes à l'aide d'un adaptateur USB vers RS232 raccordé à chaque port USB du moteur.

Modèles SNE1100x et SNE1050x : une connexion Modbus RTU directe à l'aide d'un adaptateur USB vers RS232 raccordé au port USB.

Nombre d'appareils

Modèle SNE2200x : jusqu'à 100 appareils Modbus (RS-485) par tronc (200 au total).

Modèle SNE1100x : jusqu'à 100 appareils Modbus (RS-485) par tronc (100 au total).

Modèle SNE1050x : jusqu'à 50 appareils Modbus (RS-485) par tronc (50 au total).

Tous les modèles SNE : Un seul appareil utilisant un adaptateur USB vers RS232.

Longueur de câble

Jusqu'à 1 520 m (4 987 pi) de câble RS-485.

Jusqu'à 15 m (49,2 pi) de câble RS-232.

Câble

L'utilisation d'un câble blindé, torsadé, à 3 fils, de 0,6 mm (22 AWG) est acceptable. Il est autorisé d'utiliser un câble standard homologué pour une utilisation avec un bus N2 ou FC. L'utilisation d'un câble blindé, torsadé, à 4 fils (deux paires torsadées), de 0,6 mm (22 AWG) est également acceptable.

Câble torsadé, 3-9 conducteurs, de qualité Données série, 20-24 AWG.

Terminaisons

Réglez sur On la terminaison de fin de ligne (EOL) (ou installez une terminaison EOL) des deux appareils situés chacun à l’extrémité d’un segment de bus RS-485. Réglez sur Off les interrupteurs EOL (ou n’installez pas de terminaison EOL) de tous les autres dispositifs d’un segment de bus RS-485.

Aucune terminaison

Tableau 8. Règles de protocole M-Bus (topologie de bus)

Catégorie

Règles

Général

Deux connexions M-Bus directes au port USB sont prises en charge.

La connexion requiert un adaptateur USB - M-Bus sur le port USB.

L'un ou l'autre port FC prend en charge les appareils M-Bus.

Aucune restriction dans la topologie, mais la topologie en bus est fortement recommandée.

Nombre d'appareils

L'adaptateur USB - M-Bus prend en charge jusqu'à 10 charges.

Type et longueur de ligne

La longueur dépend de la résistance du câble, de la capacitance, du nombre d'appareils, de la position des appareils et de la vitesse de communication configurée. Exemples de cas pour le calcul :

Débit en bauds 4 , 5

Nombre maximal d'unités de charge

Distance max. entre le convertisseur et les appareils

Distance maximale pour l'ensemble du bus

2400

64

3 000 m (9 842 pi)

5 000 m (16 404 pi)

(2 mm x 1,0 mm [18 AWG], blindage recommandé, résistance < 90 ohm)

64

1 000 m (3 281 pi)

4 000 m (13 123 pi)

(2 mm x 1,0 mm [18 AWG], blindage, résistance < 90 ohm)

250

350 m (1 148 pi)

4 000 m (13 123 pi)

(2 mm x 0,8 mm [20 AWG], blindage, résistance < 30 ohm)

250

350 m (1 148 pi)

4 000 m (13 123 pi)

(2 mm x 0,8 mm [20 AWG], blindage, résistance < 30 ohm)

9 600

64

350 m (1 148 pi)

4 000 m (13 123 pi)

(2 mm x 0,8 mm [20 AWG], blindage, résistance < 30 ohm)

250

350 m (1 148 pi)

1 000 m (3 281 pi)

(2 mm x 0,8 mm [20 AWG], blindage, résistance < 30 ohm)

38 400

64

350 m (1 148 pi)

1 000 m (3 281 pi)

(2 mm x 0,8 mm [20 AWG], blindage, résistance < 30 ohm)

Câble

Câble à paires torsadées (blindage facultatif)

Terminaison

Aucune terminaison

Tableau 9. Règles de protocole KNX

Catégorie

Règles/Limites

Général

Aucune restriction de topologie

Nombre d'appareils

Dépend de la topologie et du type de câble choisis.

Type et longueur de ligne

Câble à paire torsadée recommandé. La longueur dépend de la résistance du câble, de la capacitance, du nombre d'appareils, de la position des appareils et de la vitesse de communication.

Type de câble

Fils massifs et toronnés en cuivre avec gaine extérieure et une ou deux paires torsadées ; de 0,8 à 1,0 mm (20 à 18 AWG)

Un blindage est nécessaire et doit couvrir l'intégralité du diamètre.

Fils de masse : Diamètre minimum : 0,5 mm (26 AWG)

Terminaison

Aucune terminaison

Système de gestion de la qualité du fabricant

Exigences minimales requises : ISO 9002

1 La topologie du bus requiert une longueur maximale de sous-segment de câble de 3 m (10 pi); les longueurs de sous-segment de câble doivent être calculées par rapport à la longueur totale du segment.
2 Chaque segment de canal NPT10/11 (entre répéteurs) requiert sa propre alimentation électrique. D'autres facteurs, tels que la consommation d'énergie de chaque appareil LPT10/11, peuvent limiter le nombre d'appareils maximal d'un segment.
3 Les modèles de SNE avec l’interface de réseau LonWorks n’ont pas de terminaison de réseau interne.
4 L’unité de charge est un courant de veille défini. Par défaut, un appareil est autorisé à drainer un courant d’une (1) unité de charge, mais peut consommer plus si indiqué (sur l’appareil sous forme de nombre entier, et dans la documentation).
5 Utilisez les répéteurs M-Bus pour augmenter la longueur et le nombre d’unités de charge admissibles.