|
Caractéristique |
Description |
|---|---|
|
Puissance nécessaire |
Tension nominale 24 Vca dédiée, alimentation de catégorie 2 (Amérique du Nord), alimentation SELV (Europe), à 50/60 Hz (de 20 Vca minimum à 30 Vca maximum) Alternative : Entrée d'alimentation nominale dédiée de 24 Vcc de classe 2 ; Amérique du Nord : ACC-PWRKIT-1A24 ; Europe : ACC-PWRKIT-1E24 |
|
Consommation électrique |
38 VA maximum |
|
Système d'exploitation |
Wind River® Linux LTS 17 (LTS = support à long terme) |
|
Processeur |
Processeur NXP i.MX6 DualLite, processeur Cortex-A9 double cœur 1,0 GHz avec mémoire cache L2 512 Ko |
|
Mémoire |
16 Go de mémoire flash non volatile pour le système d'exploitation, les données de configuration et le stockage et la sauvegarde de données opérationnelles 2 Go de SDRAM pour la mémoire dynamique des données opérationnelles |
|
Intégrations prises en charge |
BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP, N2 Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, centrale d’incendie Zettler, MQ Telemetry Transport (MQTT),OPC UA Gestion vidéo Tyco victor/C•CURE 9000, unité de commande d'alarme incendie (FACU) Simplex, système d'éclairage Molex, système d'éclairage Cree SmartCast |
|
Interfaces réseau et série |
Un port Ethernet ; 1000/100/10 Mbit/s ; connecteur RJ45 8 broches Deux ports FC (port RJ12 à 6 broches ; connexion à l'aide un câble de bus de terrain RJ12 de 1,5 m [4,9 pi]) Deux ports RS-485 optiquement isolés avec un bornier amovible à 4 broches Trois ports USB (un port Micro-B et deux ports USB A). Caractéristiques d'USB 2.0 et d'Open Host Controller Interface [Open HCI] entièrement prises en charge ; port Micro-USB actuellement inactif. |
|
Vitesses de transmission |
Communication Ethernet : 100 ou 10 Mbit/s Le moteur de réseau réside sur un réseau de 1 Gbit/s et interopère avec lui, mais ne transmet pas lui-même à 1 Gbit/s. Communication série optiquement isolée (bus FC) : 76 800, 38 400, 19 200, 9600 ou 1200 bit/s (au choix) |
|
Conditions de température ambiante |
En fonctionnement : de 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F) Hors fonctionnement : de -40 °C à 70 °C (de -40 °F à 158 °F) |
|
Humidité ambiante |
Stockage : de 5% à 95% d’humidité relative, point de rosée maximum à 30 °C (86 °F) Fonctionnement : de 10% à 90 % d’humidité relative, point de rosée maximum à 30 °C (86 °F) |
|
Boîtier |
Noir, mélange de polycarbonate et d'ABS (acrylonitrile butadiène styrène) Indice de protection contre les infiltrations de liquides : IP20 Classification d’inflammabilité UL : UL94-5VB |
|
Montage |
Sur une surface plane avec des vis, sur trois clips de fixation ou un seul rail DIN 35 mm |
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) |
190 mm x 125 mm x 44,5 mm (7,48 po x 4,92 po x 1,75 po) |
|
Poids |
0,387 kg (0,852 lb) |
|
Conformité |
États-Unis : homologué UL, fichier E107041, CCN PAZX, UL 916, équipement de gestion énergétique, conforme FCC CFR47, section 15, alinéa B, classe A, conforme à la norme FIPS 140-2 niveau 1 et validé par le certificat NIST n° 3389. |
|
Canada : homologué UL E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 n° 205, équipement de signalisation ; conforme Industry Canada, ICES-003 |
|
|
|
Europe : Marquage CE – Johnson Controls, Inc. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive CEM. |
|
|
Australie et Nouvelle-Zélande : Émissions conformes RCM, Australie/NZ. |
|
BACnet International : BTL 135-2020 homologués B-BC/B-RTR/B-BBMD, révision de protocole 18 |
|
|
FIPS 140-2 Niveau 1 : Certifié conforme à la norme FIPS (Federal Information Processing Standard) ; https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3389 |
|
|
|
Royaume-Uni : Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux Règlementations relatives à la compatibilité électromagnétique, aux équipements électriques (sécurité) et aux restrictions d’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. |
|
Caractéristique |
Description |
|---|---|
|
Puissance nécessaire |
Tension nominale 24 Vca dédiée, alimentation de catégorie 2 (Amérique du Nord), alimentation SELV (Europe), à 50/60 Hz (de 20 Vca minimum à 30 Vca maximum) Alternative : Entrée d'alimentation nominale dédiée de 24 Vcc de classe 2 ; Amérique du Nord : ACC-PWRKIT-1A24 ; Europe : ACC-PWRKIT-1E24 |
|
Consommation électrique |
38 VA maximum |
|
Système d'exploitation |
Wind River® Linux LTS 17 (LTS = support à long terme) |
|
Processeur |
Processeur NXP i.MX6 DualLite, processeur Cortex-A9 double cœur 1,0 GHz avec mémoire cache L2 512 Ko |
|
Mémoire |
16 Go de mémoire flash non volatile pour le système d'exploitation, les données de configuration et le stockage et la sauvegarde de données opérationnelles 2 Go de SDRAM pour la mémoire dynamique des données opérationnelles |
|
Intégrations prises en charge |
BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP, N2 Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, centrale d’incendie Zettler, MQ Telemetry Transport (MQTT), OPC UA Gestion vidéo Tyco victor/C•CURE 9000, unité de commande d'alarme incendie (FACU) Simplex, système d'éclairage Molex, système d'éclairage Cree SmartCast Remarque : Le modèle SNE110Lx prend en charge l’intégration d’un appareil IP, mais ne prend pas en charge l’interface du réseau Bus N2 ou LonWorks.
|
|
Interfaces réseau et série |
Un port Ethernet ; 1000/100/10 Mbit/s ; connecteur RJ45 8 broches Un port FC (port RJ-12 à 6 broches ; connexion avec un câble de bus de terrain RJ-12 de 1,5 m [4,9 pi]) Un port RS-485 optiquement isolé avec un bornier à 4 broches amovible Trois ports USB (un port Micro-B et deux ports USB A). Caractéristiques d'USB 2.0 et d'Open Host Controller Interface [Open HCI] entièrement prises en charge ; port Micro-USB actuellement inactif. |
|
Vitesses de transmission |
Communication Ethernet : 100 ou 10 Mbit/s Le moteur réside sur un réseau de 1 Gbit/s et interopère avec lui, mais ne transmet pas lui-même à 1 Gbit/s. Communication série optiquement isolée (bus FC) : 76 800, 38 400, 19 200, 9600 ou 1200 bit/s (au choix) |
|
Conditions de température ambiante |
En fonctionnement : de 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F) Hors fonctionnement : de -40 °C à 70 °C (de -40 °F à 158 °F) |
|
Humidité ambiante |
Stockage : de 5 % à 95 % d’humidité relative, point de rosée maximum à 30 °C (86 °F) Fonctionnement : de 10% à 90 % d’humidité relative, point de rosée maximum à 30 °C (86 °F) |
|
Boîtier |
Noir, mélange de polycarbonate et d'ABS (acrylonitrile butadiène styrène) |
|
Montage |
Sur une surface plane avec des vis, sur trois clips de fixation ou un seul rail DIN 35 mm |
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) |
190 mm x 125 mm x 45,5 mm (7,48 po x 4,92 po x 1,75 po) |
|
Poids |
0,387 kg (0,852 lb) |
|
Conformité |
États-Unis : homologué UL E107041, CCN PAZX, UL 916, équipement de gestion énergétique, conforme FCC CFR47, section 15, alinéa B, classe A. |
|
Canada : homologué UL E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 n° 205, équipement de signalisation ; conforme Industry Canada, ICES-003 |
|
|
|
Europe : Marquage CE – Johnson Controls, Inc. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive CEM. |
|
|
Australie et Nouvelle-Zélande : Émissions conformes RCM, Australie/NZ. |
|
BACnet International : BTL 135-2020 homologués B-BC/B-RTR/B-BBMD, révision de protocole 18 |
|
|
FIPS 140-2 Niveau 1 : Certifié conforme à la norme FIPS (Federal Information Processing Standard) ; https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3389 |
|
|
|
Royaume-Uni : Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux Règlementations relatives à la compatibilité électromagnétique, aux équipements électriques (sécurité) et aux restrictions d’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. |
Les spécifications de performance sont nominales et conformes à la norme industrielle acceptable. Pour une application dans des conditions dépassant ces caractéristiques, consultez l’eagnce de Johnson Controls® la plus proche.Johnson Controls, Inc. ne sera pas tenue responsable des dommages résultant d'une application ou d'un usage impropres de ses produits.