| Caractéristiques | SNE2200x | SNE1100x | SNE1050x |
SNE110Lx 1 |
|---|---|---|---|---|
| Succède à | Série NAE55 | série NAE45. | série NAE35. | NAE45-Lite |
| Interfaces de communication |
|
|
||
| Nombre maximum de moteurs enfants s’il est directeur de site | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Nombre maximum de dispositifs autorisés pour l'ensemble des intégrations. Par exemple, MS/TP+IP. Inclut les appareils et les intégrations VND via des routeurs. | 600 | 150 | 60 | 110 |
| Nombre max. de troncs BACnet/IP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nombre max. d’appareils BACnet/IP par tronc | 200 | 100 | 50 | 10 |
| Nombre max. de troncs BACnet/SC | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nombre max. d’appareils BACnet/SC par tronc 3 | 150 | 100 | 50 | 10 |
| Nombre max. de troncs BACnet MS/TP | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
Nombre max. d'appareils BACnet MS/TP par tronc (appareils Johnson Controls uniquement)
Remarque : Un répéteur est nécessaire lorsqu'un même tronc dispose de plus de 50 appareils Johnson Controls.
|
100 | 100 | 50 | 100 |
|
Nombre max. d'appareils BACnet MS/TP par tronc (appareils tiers inclus)
Remarque : Un répéteur est nécessaire lorsqu'un même tronc dispose de plus de 32 appareils et que certains sont des appareils tiers.
|
64 | 64 | 50 | 64 |
| Nombre max. de troncs N2 | 2 | 1 | 1 | Sans objet |
|
Nombre d'appareils N2 mappés par tronc
Remarque : Un répéteur est nécessaire lorsqu'un même tronc dispose de plus de 50 appareils.
|
100 | 100 | 50 | Sans objet |
| Nombre max. de troncs LonWorks | 1 | 1 | 1 | Sans objet |
| Nombre max. d’appareils LonWorks | 255 | 127 | 60 | Sans objet |
| Nombre max. de troncs de bus de terrain distants | 6 | 3 | 3 | Sans objet |
| Nombre maximum d'appareils de contrôle de bus de terrain distant Johnson Controls par bus | 32 | 32 | 32 | Sans objet |
| Nombre maximum d'appareils de bus de terrain distant par bus (appareils tiers inclus) | 16 | 16 | 16 | Sans objet |
| Nombre maximum d'objets de l'appareil 4 | 5000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Type de serveur parent pris en charge |
|
|
|
ADS-Lite-A uniquement |
|
Intégrations prises en charge |
|
|||
| Système d'exploitation | Wind River® Linux LTS 17 (LTS = support à long terme) | |||
| Microprocesseur | Processeur DualLite NXP i.MX6 | |||
| Mémoire | Mémoire RAM DDR3 flash de 2 Go et mémoire eMMC flash de 16 Go | |||
| Interface utilisateur | Portail de gestion du site (SMP) | |||
1 Ces modèles sont destinés aux serveurs ADS-Lite-A (uniquement) en Australie, en Chine, à Hong Kong, en Inde, en Indonésie, au Japon, en Corée, en Malaisie, en Nouvelle Zélande, aux Philippines, à Singapour, à Taïwan, en Thaïlande, au Vietnam et certaines branches de régions en Afrique et au Moyen-Orient.
2 Seuls les adaptateurs d’intégration USB pris en charge fonctionnent avec le SNE. Les autres adaptateurs d’intégration non pris en charge ne peuvent donc pas fonctionner avec le SNE.
3 Il est possible de mapper 150 appareils BACnet/IP ou BACnet/SC au total. Vous ne pouvez pas mapper 150 appareils IP et 150 appareils SC en même temps, car ils utilisent le même objet BaCnet IP.
4 Nombre limite d’objets suggéré pour maintenir les performances