Connexions d'alimentation électrique, de réseau et de communication - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guide d'installation du SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Consultez la Figure 1 pour connaître l’emplacement des bornes d’alimentation, des bornes de communication réseau, de la prise Ethernet et des connexions USB. Tous les borniers sont amovibles.

Le SNE peut s'intégrer à un tronc de régulateur de terrain (FC) N2 ou MS/TP et à un tronc de réseau LonWorks. De plus, tous les modèles de SNE prennent en charge plusieurs intégrations fournisseurs, notamment Modbus, M-Bus et KNX. Les règles, instructions et caractéristiques de câblage correspondant à chaque type d'application de réseau ou de bus de terrain sont fournies dans les tableaux du présent document.