Ports USB - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guide d'installation du SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Le moteur de réseau est équipé de deux ports hôtes USB 2.0 (de type A) et d'un port client micro-USB 2.0 (inactif). Les deux ports USB libellés USB-1 et USB-2 sont tous deux configurés en tant que « maître », et sont indépendants l’un de l’autre. Utilisez les ports USB pour établir la connexion requise pour toute intégration. Les adaptateurs USB répertoriés dans le Tableau 1 ont été testés et sont homologués pour la prise en charge des trois intégrations prévues sur le SNE. Reportez-vous également à la section Informations de commande des SNE.

Remarque : Pour des raisons de sécurité, les ports USB du SNE sont désactivés par défaut. Pour activer ces ports, vous devez passer par l'interface utilisateur du Portail de gestion du site (SMP) de Metasys. De plus, chaque port USB 2.0 peut accepter une intégration. Par exemple, vous pouvez intégrer Modbus sur le port USB-1 et M-Bus sur le port USB-2, ou encore intégrer un Modbus sur le port USB-1 et un autre Modbus sur le port USB-2. Cependant, dans le cas d'une intégration LON, vous êtes limité à un réseau LonWorks par SNE.
Tableau 1. Intégrations et adaptateurs pris en charge
Intégration Adaptateur USB requis (description et code produit)
LonWorks

ACC-USBLON-0

Adaptateur USB - LonWorks

M-Bus

MR003USB

Adaptateur pour Mikro Master USB - M-Bus prenant en charge jusqu'à 10 appareils M-Bus.

Centrale d'incendie Zettler

ACC-USBRS232-0

Adaptateur USB RS232

Important : Seuls les adaptateurs USB répertoriés dans le Tableau 1 fonctionnent sur le SNE. D'autres adaptateurs non homologués ne fonctionnent pas dans les ports USB du SNE ; des adaptateurs supplémentaires homologués seront ajoutés par Johnson Controls dans les prochaines versions. En outre, les ports USB ne prennent pas en charge les modems externes ni les concentrateurs (hubs) de réseau USB.
Important : Ne branchez aucune autre charge sur les ports USB. Par exemple, n'alimentez pas de téléphone portable depuis les ports USB.