Port Ethernet - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guide d'installation du SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Le port Ethernet est un port réseau RJ45 à 8 broches permettant de connecter le moteur de réseau aux réseaux IP Ethernet. Les moteurs de réseau peuvent se connecter à des réseaux Ethernet à 1000, 100 ou 10 Mbit/s. La longueur maximale de câble autorisée est de 100 m (328 pi).

Les appareils pouvant être connectés au port ETHERNET sur le moteur de réseau sont les suivants :

  • BACnet/IP
  • Ethernet TCP/IP
  • Modbus TCP/IP
  • KNX
  • Gestion vidéo Tyco victor et Tyco C•CURE 9000
  • Unité de commande d'alarme incendie (FACU) Simplex
  • Système d'éclairage Cree SmartCast
  • Système d'éclairage Molex
  • OPC Unified Architecture (UA)