Borniers de bus FC - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guide d'installation du SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Les modèles SNE1100x, SNE110Lx et SNE1050x disposent chacun d'une connexion de bus de régulateur de terrain (FC). Le modèle SNE2200x comprend deux connexions de bus FC. Ces connexions utilisent des borniers enfichables à 4 broches amovibles libellés FC BUS-1 et FC BUS-2.

Les connexions de bus FC sont des ports RS-485 isolés qui communiquent à 2 400, 9 600, 19 200, 38 400 ou 76 800 bauds. Vous pouvez utiliser le port du bus FC pour intégrer les réseaux de régulateurs de terrain suivants dans le système Metasys :

  • Bus FC BACnet MS/TP
  • Bus N2
  • RTU Modbus
  • M-Bus
Remarque : Chaque intégration de régulateur de terrain suit des protocoles et des exigences de réseau différents. Ne mélangez pas des appareils MS/TP, N2, Modbus ou M-Bus sur le même port de bus FC.

Les connexions SHD (blindage) des borniers FC ne sont reliées à aucune mise à la terre. Les bornes FC Bus-1 et FC Bus-2 ne sont pas interchangeables.