Alimentation électrique - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guide d'installation du SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Le moteur de réseau SNE est alimenté par un transformateur d'alimentation 24 V CA ou un adaptateur d'alimentation portable fournissant du 24 V CC. En Amérique du Nord, utilisez une alimentation électrique 24 V CA de classe 2, avec une puissance minimale de 50 VA. Hors Amérique du Nord, utilisez un transformateur SELV 24 V CA à la puissance appropriée. Le fonctionnement correct du moteur de réseau requiert une tension d'entrée minimale de 20 V CA.

Utilisez une alimentation électrique dédiée uniquement au moteur de réseau. Ne branchez aucune autre charge sur cette alimentation électrique, car cela pourrait créer des interférences de bruit.