Adaptateur de réseau LonWorks - Metasys - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guide d'installation du SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Tous les modèles de SNE, à l'exception du modèle SNE110Lx, peuvent s'intégrer au réseau LonWorks grâce à l'ajout d'un adaptateur d'interface USB - LON distinct (ACC-USBLON-0). Cet adaptateur requis connecte le moteur de réseau au réseau TP/FT-10 LonWorks. Le réseau LonWorks est connecté au bornier à 3 fils enfichable amovible de l'adaptateur. La connexion SHD (Figure 1) sur le bornier du réseau LonWorks est une borne isolée, non connectée au moteur de réseau.