Raccordement de l'alimentation électrique - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guide d'installation du SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour établir la connexion électrique au moteur de réseau, procédez comme suit :

Procédure

  1. Raccorder l'alimentation électrique au moteur de réseau en fonction de la source d'alimentation que vous utilisez :
    1. Si vous utilisez un transformateur d’alimentation 24 V CA, raccordez les fils d’alimentation 24 V CA du transformateur à la fiche amovible du bornier d’alimentation du moteur de réseau (Figure 1). Les connexions sont HOT et COM (communes). Insérez la fiche.
      Figure 1. Câblage de l'alimentation (transformateur 24 V CA ou adaptateur 24 V CC.)

      Remarque : Les couleurs des fils de l'alimentation électrique peuvent être différentes sur les transformateurs non fabriqués par Johnson Controls. Suivez les instructions du fabricant du transformateur et les schémas d'installation du projet.
    2. Si vous utilisez l’adaptateur d’alimentation 24 V CC, raccordez-le à la prise cylindrique 24 VCC située dans le coin supérieur droit du moteur de réseau. Voir Figure 1. Branchez l'adaptateur d'alimentation 24 V CC sur le courant 120 V CA.
    Remarque : N’utilisez pas la fois le bornier d’alimentation et l’adaptateur secteur ; sélectionnez l’un ou l’autre.
  2. Accédez à la section Réglage des interrupteurs de fin de ligne.