Raccordement d'appareils LonWorks - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guide d'installation du SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le SNE se connecte aux appareils du réseau LonWorks à l'aide d'un adaptateur US - LON (numéro de code ACC-USBLON-0) raccordé entre le port USB et le réseau LON. (Une fois l’installation et le câblage terminés, reportez-vous au document LonWorks Network Integration with NAE and LCS (LIT-1201668) pour plus d’informations.)

Procédure

  1. Raccordez un câble à 2 fils au tronc du réseau LonWorks et au bornier amovible à 3 broches situé sur l’adaptateur USB - LON (numéro de code ACC-USBLON-0), comme illustré à la Figure 1. La connexion SHD n'est pas utilisée. Raccordez le câble USB de l’adaptateur USB au port USB-1 ou USB-2 du SNE. Vous pouvez utiliser les deux ports indifféremment.
    Important : Utilisez uniquement les adaptateurs USB testés et homologués pour une utilisation avec le SNE. Les adaptateurs non approuvés ne fonctionnent pas sur les ports USB du SNE. Reportez-vous à la section Ports USB pour plus d'informations.
    Figure 1. Connexions des câbles et du bornier du réseau LonWorks

    Tableau 1. Détail des connexions LonWorks
    Légende Description
    1 Connexion USB (au USB-1 ou USB-2)
    2 Bornier LonWorks ; fils non polarisés
    3 Blindage facultatif ; connectez les blindages entre eux et isolez-les avec du ruban adhésif.
  2. Accédez à la section Raccordement de l'alimentation électrique.