Connexion des appareils M-Bus à l'aide d'un adaptateur USB - RS-232 - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guide d'installation du SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le SNE peut se connecter aux appareils du réseau M-Bus en utilisant le convertisseur de niveau M-Bus. Pour cela, quatre composants sont nécessaires : le câble USB (type B), l'adaptateur RS-232 (numéro de code ACC-USBRS232-0), le câble de connexion série (INT-DX-KAB01) et le convertisseur de niveau M-Bus. (Une fois l’installation et le câblage terminés, reportez-vous au document Network Engine Commissioning for M-Bus Vendor Integration Application Note (LIT-12013149) pour plus d’informations.)
Remarque : Utilisez l'adaptateur RS-232 décrit dans la présente section si vous remplacez un NAE par un SNE, et que vous utilisez le convertisseur de niveau M-Bus pour intégrer le réseau M-Bus au port RS-232 du NAE. L'adaptateur RS-232 requiert une alimentation externe, car il n'est pas alimenté via la connexion USB.

Procédure

  1. Raccordez le câble USB du SNE à l'adaptateur Startech RS-232. Vous pouvez utiliser indifféremment le port USB-1 ou USB-2 du SNE.
  2. Raccordez le câble RS-232 de l'adaptateur Startech RS-232 à l'entrée RS-232 du convertisseur de niveau M-Bus à l'aide du câble INT-DX-KAB01. Raccordez aux bornes GND, RxD et TxD.
    Figure 1. Connexion du SNE au réseau M-Bus à l'aide d'un convertisseur de niveau M-Bus
    Tableau 1. Détail de la connexion du convertisseur de niveau M-Bus
    Légende Description
    1

    Connexion USB :

    branchement du câble USB au SNE et au convertisseur RS-232

    2

    Connexion du câble RS-232 (câble série INT-DX-KAB01) :

    5 : TxD (émission de données) ; broche 2 sur RJ12

    6 : RxD (données de réception) ; BROCHE 3 sur RJ12

    7 : GND (terre) ; broche 5 sur RJ12

    3

    Connexions d'alimentation (24 V c.a./c.c.) :

    9 : PE

    11 : 24+ V/~

    12 : 24- V/~

    4

    Connexions M-Bus :

    13 : M+

    14 : M-

  3. Connectez les bornes M+ et M- du convertisseur de niveau aux compteurs M-Bus à l'aide d'un câble en utilisant une topologie libre (en étoile, en arbre ou en ligne). Consultez la Figure 1 pour obtenir un exemple. Le câblage spécifique peut varier en fonction de la topologie et du site. Consultez la section Considérations et recommandations relatives au câblage pour obtenir des informations sur les intégrations réseau.
    Remarque : Si le nombre d'unités de charge M-Bus ou les distances dépassent les spécifications d'un convertisseur de niveau, il est possible de raccorder un répéteur M-Bus à ce convertisseur pour augmenter le nombre d'unités de charge et les distances autorisés. Le convertisseur illustré à la Figure 1 est capable de traiter jusqu’à 100 unités de charge. Consultez la section Informations de commande des SNE pour obtenir une liste des appareils M-Bus.
  4. Raccordez les fils d’alimentation 24 V CA du transformateur aux bornes -/~ et +/~ comme indiqué à la Figure 1, mais ne mettez pas l’unité sous tension avant d’avoir mis le moteur de réseau sous tension.
  5. Accédez à la section Raccordement de l'alimentation électrique.