Connexion des appareils M-Bus à l'aide d'un adaptateur USB - M-Bus - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guide d'installation du SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le SNE peut se connecter aux appareils du réseau M-Bus à l'aide de l'adaptateur M-Bus. Pour cela, deux éléments sont nécessaires : Un câble USB (de type B) et un Mikro Master USB. (Une fois l’installation et le câblage terminés, reportez-vous au document Network Engine Commissioning for M-Bus Vendor Integration Application Note (LIT-12013149) pour plus d’informations.)

Procédure

  1. Raccordez le câble à 2 fils de l'appareil M-Bus à l'adaptateur USB - M-Bus.
    Figure 1. Connexion du SNE au réseau M-Bus à l'aide de l'adaptateur M-Bus
    Tableau 1. Détail de connexion de l'adaptateur M-Bus
    Légende Description
    1

    Connexion USB :

    branchement du câble USB au SNE et au convertisseur RS-232

    2

    Connexion M-Bus :

    1 : M-

    2 : M+

  2. Raccordez le câble USB de l’adaptateur USB au port USB-1 ou USB-2 du SNE. Vous pouvez utiliser les deux ports indifféremment.
    Important : Utilisez uniquement les adaptateurs USB testés et homologués pour une utilisation avec le SNE. Les adaptateurs non approuvés ne fonctionnent pas sur les ports USB du SNC. Reportez-vous à la section Ports USB pour plus d'informations.
  3. Accédez à la section Raccordement de l'alimentation électrique.