Connexion d'appareils bus MS/TP et N2 - Metasys - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guide d'installation du SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les intégrations de bus de terrain prises en charge incluent les bus BACnet MS/TP et N2. Les modèles SNE1100x, SNE110Lx et SNE1050x disposent chacun d'une connexion de bus de terrain, tandis que le modèle SNE2200x comprend deux connexions de bus de terrain. Tous les modèles sont également équipés d'une connexion de bus FC RJ-12.

Procédure

  1. Raccordez le câble de bus à 3 fils aux fiches amovibles à 4 bornes libellées FC BUS-1 ou FC BUS-2, comme indiqué sur la Figure 1. Si vous disposez du modèle SNE2200x avec deux intégrations, utilisez le FC BUS-1 pour un réseau et le FC BUS-2 pour l'autre.
    Remarque : Les borniers du bus FC sur le SNE sont bleus.
    Figure 1. Borniers de bus FC et câblage (SNE22000 illustré)
  2. Réglez les interrupteurs FC EOL-1 et FC EOL-2 sur les positions correctes. Voir Réglage des interrupteurs de fin de ligne.
  3. Pour ajouter des appareils de terrain supplémentaires, raccordez un appareil à un autre en guirlande comme indiqué ci-dessous. Ne raccordez pas plus de deux fils à chaque borne.
    Figure 2. Détail du câblage du bus de terrain : connexion en guirlande
    Tableau 1. Câblage du bornier du bus FC

    Légende

    Description

    1

    Appareil connecté en guirlande sur le segment de bus FC

    2

    Appareil de terminaison sur le segment de bus FC

    3

    Fiches de borne de bus FC

    4

    Vers l'appareil suivant sur le segment de bus FC

    5

    Depuis l'appareil précédent sur le segment de bus FC

    6

    Borne de raccordement blindée isolée

  4. Accédez à la section Raccordement de l'alimentation électrique.