Connexion d'appareils RTU Modbus - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guide d'installation du SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le SNE se connecte directement aux appareils Modbus RTU si le protocole RS-485 est utilisé, ou à l'aide d'un adaptateur USB - RS-232 si le protocole RS-232 est utilisé. (Une fois l’installation et le câblage terminés, reportez-vous au document Network Engine Commissioning for Modbus Vendor Integration Application Note (LIT-12013150) pour plus d’informations.)

Procédure

  1. Avec le protocole Modbus RTU qui requiert une connexion série RS-485, raccordez le câble du bus à 2 fils à la fiche amovible à 4 bornes libellée FC BUS-1 comme indiqué sur la Figure 1. Si vous disposez du modèle SNE2200x, vous pouvez également utiliser la deuxième fiche de la borne ayant une fonction identique et portant le libellé FC BUS-2. Le bus RS-485 est un réseau à deux fils.
    Remarque : Lorsque la connexion FC BUS-1 est utilisée pour l'intégration Modbus, elle n'est pas disponible pour les régulateurs de terrain BACnet ou le MAP.
  2. Avec le protocole Modbus RTU qui requiert une connexion série RS-232C B, utilisez l'adaptateur USB - RS-232 (numéro de code ACC-USBRS232-0). Raccordez les trois fils d'un convertisseur de port série USB – RS-232 sur le SNE à l'adaptateur RS-232. Branchez l'adaptateur USB sur le convertisseur USB-1 ou USB-2.
    Remarque : La longueur de câble maximale entre les appareils connectés via une ligne RS-232 dépend du débit en bauds utilisé. Par exemple, si l'appareil communique à 9600 bauds, ne choisissez pas une longueur de câble excédant 15 mètres.
    Figure 1. Connexion de la borne de bus FC pour les appareils Modbus (les deux types de connexion Modbus sont illustrés)
    Tableau 1. Détail de connexion de l'adaptateur Modbus
    Légende Description
    1

    Connexion USB : branchement du câble USB au SNE et au convertisseur RS-232

    2

    Adaptateur USB - RS-232

    3 Vers les appareils Modbus
    4 Connexion de la borne de bus FC
  3. Pour ajouter des appareils de fournisseurs supplémentaires, raccordez un appareil à un autre, comme indiqué ci-dessous. Ne raccordez pas plus de deux fils à chaque borne pour vous assurer d'utiliser une configuration en guirlande. Pour connaître les règles générales du protocole Modbus, consultez la section Considérations et recommandations relatives au câblage.
    Figure 2. Détail de câblage de Modbus RTU : connexion en guirlande
  4. Accédez à la section Raccordement de l'alimentation électrique.