Connexion à la passerelle du MAP - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guide d'installation du SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Le port du bus FC est une prise modulaire RJ-12 à 6 positions qui permet de se connecter à la passerelle du portail d'accès mobile (Mobile Access Portal, MAP).

Le port de bus FC est connecté en interne au bornier du bus FC ; ils partagent donc un seul protocole de communication. L'affectation des broches au port du bus FC est indiquée dans la figure suivante.

Figure 1. Affectation des broches au port du bus FC sur le SNE
Tableau 1. Affectation des broches au port du bus FC sur le SNE (prise modulaire RJ-12)
Légende Signal
1 Bus FC (+)
2 Bus FC (-)
3 Commun au bus et à l'alimentation
4 Alimentation (15 V CC)
5 Commun au bus et à l'alimentation
6 Alimentation (15 V CC)